Четвертое поколение высокопроизводительных источников питания QUINT POWER обеспечивает максимальную готовность оборудования при помощи новых функций. Пороговые значения сигнализации и характеристики можно индивидуально корректировать при помощи интерфейса NFC.
Уникальная технология SFB и превентивный функциональный контроль блока питания QUINT POWER повышают степень готовности системы.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/...
-
Источники питания
2907867
Индивидуально программируемый источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи для установки на несущую рейку, с регулируемыми выходными характеристиками и технологий SFB (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Управляющий вход (конфигурируемый) Rem | Выходная мощность ВКЛ/ВЫКЛ (SLEEP MODE) |
По умолчанию | Выходная мощность ВКЛ (> 40 кОм/24 В пост. тока / открытая перемычка REM и SGnd) |
Режим AC | |
Структура сети | Сеть звезда |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 100 В AC (1 %/B) |
Макс. электрическая прочность | 300 В AC 60 c |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | тип. 12 A (при 25 °C) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,7 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | 12 A (через 1 мс) |
Диапазон частот AC | 50 Гц ... 60 Гц -10 % ... +10 % |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц -10 % ... +10 % |
16,7 Гц (согласно EN 50163) | |
Время автономной работы | тип. 42 мс (120 В AC) |
тип. 44 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 3,4 A (100 В AC) |
2,8 A (120 В AC) | |
1,5 A (230 В AC) | |
1,5 A (240 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 274 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор, газонаполненный разрядник |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,94 |
Время включения | < 1 c |
Время включения, типовое | 300 мс (из режима SLEEP MODE) |
Входной предохранитель | 8 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 10 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
0,7 мА (264 В AC, 60 Гц) | |
Режим DC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 110 В DC ... 250 В DC |
Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -18 % ... +40 % |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 110 В DC (1 %/B) |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Потребляемый ток | 3 A (110 В DC) |
1,3 A (250 В DC) |
КПД | тип. 92,5 % (120 В AC) |
тип. 93,4 % (230 В AC) | |
Выходная характеристика | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 29,5 В DC (постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 с) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 мс) |
Электромагнитный расцепитель | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 32 В DC |
Рассогласование | < 0,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
< 0,25 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 80 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Выходная мощность | 240 Вт |
300 Вт | |
480 Вт | |
Кажущаяся мощность | 336 ВА (120 В, UOUT = 24 В, IOUT = статический резерв мощности) |
345 ВА (230 В, UOUT = 24 В, IOUT = статический резерв мощности) | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 3 Вт (120 В AC) |
< 3 Вт (230 В AC) | |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 20 Вт (120 В AC) |
< 17 Вт (230 В AC) | |
Рассеиваемая мощность SLEEP MODE | < 3 Вт (120 В AC) |
< 3 Вт (230 В AC) | |
Коэффициент амплитуды | тип. 1,50 (120 В AC) |
тип. 1,67 (230 В AC) | |
Время нарастания | < 1 c (UOut = 10 % ... 90 %) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал | |
Сигнальная земля SGnd | Опорный потенциал для Out1, Out2 и Rem |
Сигнал Out 1 (настраиваемый) | |
Цифровой | 24 В DC 20 мА |
По умолчанию | 24 В DC 20 мА 24 В пост. тока для UOut > 0,9 x USet |
Сигнал Out 2 (настраиваемый) | |
Цифровой | 24 В DC 20 мА |
Аналоговый | 4 мА ... 20 мА ±5 % (Нагрузка ≤400 Ω) |
По умолчанию | 24 В DC 20 мА 24 В DC для POut < PN |
Сигнал реле 13/14 (настраиваемый) | |
По умолчанию | закрыт (Uout > 0,9 Uset) |
Цифровой | 24 В DC 1 A |
30 В AC/DC 0,5 A |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,25 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,25 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,25 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 2,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,25 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Сигнал | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником и пластиковой втулкой | 0,75 мм² |
Мин. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 0,2 мм² |
Макс. сечение одного гибкого проводника / клеммы, с кабельным наконечником, без пластиковой втулки | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Cухой сигнальный контакт | |
Активный сигнальный выход Out1 (цифровой, конфигурируемый) | |
Активный сигнальный выход Out2 (цифровой, аналоговый, конфигурируемый) | |
Контакт удаленного оповещения | |
Сигнальная земля SGnd | |
Сигнальный выход | |
POut | > 100 % (Индикатор горит желтым цветом, выходная мощность > 240 Вт) |
> 75 % (Индикатор горит зеленым цветом, выходная мощность > 180 Вт) | |
> 50 % (Индикатор горит зеленым цветом, выходная мощность > 120 Вт) | |
UOut | > 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) |
< 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 0,5 кВ DC (Типовое исп.) |
0,5 кВ DC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
2,4 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Частота переключения | 90,00 кГц ... 110,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
50,00 кГц ... 245,00 кГц (Ступень главного преобразователя) | |
35,00 кГц ... 700,00 кГц (Ступень ФЧХ) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1251000 ч (25 °C) |
> 783000 ч (40 °C) | |
> 377000 ч (60 °C) | |
Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 5 A |
Температура | 40 °C |
Время | 286000 ч |
Дополнительный текст | 120 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 5 A |
Температура | 40 °C |
Время | 283000 ч |
Дополнительный текст | 230 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 25 °C |
Время | 377000 ч |
Дополнительный текст | 120 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 25 °C |
Время | 454000 ч |
Дополнительный текст | 230 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 40 °C |
Время | 133000 ч |
Дополнительный текст | 120 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 40 °C |
Время | 160000 ч |
Дополнительный текст | 230 В AC |
Ширина | 50 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Альтернативный способ монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 53 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый PN ≥50 %, отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм присоединяемый PN <50 %, отступ по горизонтали 0 мм, по вертикали сверху 40 мм, по вертикали снизу 20 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение крышки | Нержавеющая сталь X6Cr17 |
Исполнение бокового элемента | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц .. 100 Гц поиск резонанса 2,3g, 90 мин., частота резонанса 2,3g, 90 мин. (согласно DNV GL, класс C) |
Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
МЭК 62236-3-2 | |
МЭК 62236-4 | |
МЭК 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Выходное напряжение UOut соответственно |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | МЭК 60950-1/VD 0805 (БСНН) |
Стандарт - безопасные малые напряжения | МЭК 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Стандарт: Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | МЭК 61010-1 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 (только воздушные зазоры и пути утечки) |
Стандарт - Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока | EN 61204-3 |
Допуск - Отвечает требованиям полупроводниковой промышленности в отношении защиты от провалов сетевого питания | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 |
CSA-C22.2 № 107.1-01 | |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
SIQ | BG (тип одобрен) |
Сертификация UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Требования по ЭМС для электростанции | МЭК 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс A |
Дополнительный текст | Диапазон распределение электропитания |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | тип. 3 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
тип. 6 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 16,7 Гц |
50 Гц | |
60 Гц | |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Дополнительный текст | 60 с |
Примечания | Критерий A |
Частота | 50 Гц |
60 Гц | |
Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
Дополнительный текст | 3 c |
Частота | 0 Гц |
Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
Дополнительный текст | DC, 60 с |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 25 / 30 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A: 0,5 / 1 / 25 / 30 циклов |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 5 / 10 / 50 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A: 0,5 / 1 цикл Критерий B: 5 / 50 / 250 циклов |
Импульсное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
Примечания | Критерий A |
Затухающие синусоидальные колебания (круговая волна) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-12 |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Ассиметричные помехи по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
Тестовый уровень 1 | 15 Гц 150 Гц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 30 В 3 В |
Тестовый уровень 2 | 150 Гц 1,5 кГц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 3 В |
Тестовый уровень 3 | 1,5 кГц 15 кГц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 3 В 30 В |
Тестовый уровень 4 | 15 кГц 150 кГц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 30 В |
Тестовый уровень 5 | 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 30 В (длительно) |
Тестовый уровень 6 | 150 Гц 180 Гц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 30 В (длительно) |
Тестовый уровень 7 | 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 4) |
Напряжение | 300 В (1 c) |
Примечания | Критерий A |
Затухающая колеблющаяся волна | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-18 |
Вход, выход (тестовый уровень 1) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 3 - симметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Вход, выход (тестовый уровень 2) | 10 МГц |
Напряжение | 1 кВ |
Вход, выход (тестовый уровень 3) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Напряжение | 2,5 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 1) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 3 - симметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 2) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Напряжение | 2,5 кВ |
Примечания | Критерий A |
Пониженное переменное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-10 |
Напряженность проверочного поля | 110 A/м |
Тестовый уровень 1 | 100 кГц |
Напряженность проверочного поля | 110 A/м |
Тестовый уровень 2 | 1 МГц |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 2907867 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPI13 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 900 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 900 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID допуска: LR22472797TABV
ID допуска: 44621/B0 BVABS
ID допуска: 20-1973616-PDAEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID допуска: TAA00000BVcCSAus
ID допуска: 70076166cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 18,61 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UWA 182/52 - Монтажный адаптер 2938235
-
UWA 130 - Монтажный адаптер 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Монтажный адаптер 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Электронный защитный выключатель 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Электронный защитный выключатель 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907916
Преимущества для вас
Технология SFB обеспечивает селективное срабатывание стандартных силовых выключателей, не отключая при этом параллельно подключенные потребители
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Настраиваемые в NFC пороговые значения сигнализации и характеристики максимизируют степень готовности оборудования
Простота расширения установок благодаря статическому резерву мощности, запуск тяжелых нагрузок при помощи динамического резерва
Высокая отказоустойчивость благодаря встроенному газоразряднику и более 20 миллисекунд времени перехода на резервный источник питания
Прочная конструкция благодаря металлическому корпусу и расширенный диапазон температур от - 40°С до 70°C
Возможность использования в любой страна мира благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартам
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс