Источники питания QUINT POWER с большим набором функций
Для выборочной и экономичной защиты установок QUINT POWER быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
Надежный запуск высоких нагрузок производится благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST. Возможность настройки напряжения позволяет работать в диапазоне от 5 В DC до 56 В DC.
QUINT-PS/1AC/48DC/20
-
Источники питания
2866695
Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный, выход: 48 В DC / 20 A
Подробная информация о продукте
Схема IECEE CB
ID допуска: SI-2748EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA000030XcCSAus
ID допуска: 2448618Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?
Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».
Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?
Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.
Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?
Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.
Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?
Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.
Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?
Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.