Источник питания TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem оптимально рассчитан на использование в машиностроительной сфере. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
Источники питания
1064922
Импульсный источник питания TRIO POWER, Зажимы Snap-on, Cross Power System – монтаж, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 5 A
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Структура сети | Сеть звезда |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 3x 400 В AC ... 500 В AC |
2x 400 В AC ... 500 В AC | |
Диапазон входных напряжений | 3x 400 В AC ... 500 В AC -20 % ... +15 % |
2x 400 В AC ... 500 В AC -10 % ... +15 % | |
Диапазон входных напряжений AC | 3x 320 В AC ... 575 В AC |
Стандартное сетевое напряжение | 3x 400 В AC |
3x 480 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | ≤ 0,25 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | ≤ 22 A |
Диапазон частот AC | 50 Гц ... 60 Гц |
Время автономной работы | тип. 20 мс (400 В AC) |
тип. 20 мс (500 В AC) | |
Потребляемый ток | 3x 0,4 A (400 В AC) |
3x 0,3 A (500 В AC) | |
2x 0,6 A (400 В AC) | |
2x 0,5 A (500 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 243,6 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,55 |
Время включения, типовое | < 1 c |
Входной предохранитель | 3,15 A (внутренний (защита модуля), Инертного типа) |
Ток утечки на PE | < 0,25 мА |
< (550 B AC, 60 Гц) |
КПД | тип. 91 % (400 В AC) |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 5 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 с) |
Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 30 В DC |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, 10 Гц) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | ≤ 20 мB(ДА) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Выходная мощность | 120 Вт |
180 Вт | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1 Вт (400 В AC) |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 12 Вт (480 В AC) |
Время нарастания | ≤ 120 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал: DC OK | |
Ток длительной нагрузки | 100 мА |
Сигнал реле 13/14 | |
По умолчанию | закрыт |
Цифровой | 30 В AC 30 В DC 100 мА |
Вход | |
Тип подключения | Зажимы Snap-on |
Выход | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сигнал | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Cухой сигнальный контакт | |
Сигнальный выход: Светодиодный индикатор состояния | |
Наименование, сигнализация | DC OK |
Индикатор состояния | LED |
Цвет | зеленый |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 B DC) |
Количество фаз | 3 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC (Типовое исп.) |
1,5 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 ч (25 °C) |
> 1300000 ч (40 °C) | |
> 620000 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 36 мм |
Высота | 160 мм |
Глубина | 159 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 14 мм / 14 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Cross Power System – монтаж |
Указания по монтажу | Cross Power System |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Пластик |
Исполнение корпуса | Поликарбонат |
Исполнение крышки | Поликарбонат |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 ... 150 Гц, амплитуда ±0,35 мм, 5g, 90 мин. (согласно МЭК 60068-2-6) |
2 Гц ... 15 Гц, амплитуда ±1 мм, > 15 Гц, 0,7г (согласно DNV GL класс A) |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | МЭК 61010-1 (SELV) |
Стандарт - безопасные малые напряжения | МЭК 61010 (SELV) / (PELV) |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 (только воздушные зазоры и пути утечки) |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II |
Сертификация UL | UL Listed UL 61010-2-201 |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-2 |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (класс A) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (класс A) | |
Токи высшей гармоники | |
Диапазон частот | Класс A, B |
Фликер | |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 3 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
6 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 1 - асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 1 - симметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-2 |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 1064922 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPO33 |
GTIN | 4055626725222 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 746 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 510 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим push-in для простого подключения управляющего напряжения 24 В DC
Быстрый ввод в эксплуатацию: монтаж без использования инструмента и автоматическое подключение всего за одну операцию (CrossPowerSystem)
Надежный пуск тяжелых нагрузок за счет динамического резерва мощности
Надежность благодаря высокой электрической прочности
Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температуры от –25 °C до +70 °C и возможности пуска устройства при температуре –40 °C
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс