EM-CPS-405 - Плата распределения энергии
1002635

Модульная плата распределения питания с интерфейсом CrossLink®, 125 A, 3-контактная, с защитой от касания и перепутывания полярности, ширина: 405 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защита от перепутывания полярности - исключено смещение фазы
Быстрая и готовая система в заводском исполнении
Компактная конструкция по сравнению с классическими системами распределения питания