ELR H51-IESSC-24DC500AC-2
-
Гибридный пускатель
2902744
Защищенный от КЗ гибридный пускатель электродвигателя для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 2,4 A, функция экстренного удержания и настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с EM RD-ADAPTER.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CONTACTRON |
| Режим работы | 100 % ED |
| Количество фаз | 3 |
| Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
| Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,4 Вт |
| Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
| Рассеиваемая мощность, макс. | 5,5 Вт |
| Рассеиваемая мощность, мин. | 0,88 Вт |
| Идентификационный класс | 2 |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 40 мА |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения | |
| Изоляционные характеристики | |
| Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC |
| Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении ≤ 300 В перем. тока | |
| Основная изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 В AC ... 500 В AC | |
| Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении 300 ... 500 B AC | |
| Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
| Безопасное разделение (EN 50178) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В перем. тока | |
| Управление | |
| Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
| Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
| 19,2 В (Сигнал «1») | |
| Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
| Время отключения, типовое | < 30 мс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Выход AC | |
| Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
| Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Диапазон токовой нагрузки | 180 мА ... 2,4 A (см. Изменение хар-к) |
| Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Класс 10A |
| Время охлаждения | 20 мин (для автоматического сброса) |
| Ток утечки | 0 мА |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
| Защита от кор. зам.; Предох. | |
| Выход обратного сигнала | |
| Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 3 A (230 В, AC15) |
| 2 A (24 B (DC13)) | |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Цепь нагрузки | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 160 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| ATEX | |
| Маркировка | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Сертификат | PTB 12 ATEX 3004 |
| Сертификат UL | |
| Сертификат | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | ≤ 3 |
| Указание | Безопасное отключение |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Указание | Защита электродвигателя |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Маркировка | e |
| Указание | Безопасное отключение |
| Категория (ISO 13849) | |
| Маркировка | ≤ 3 |
| Указание | Безопасное отключение |
| CCC | |
| Маркировка | GB/T 14048.6-2016 |
| Сертификат | 2020970304000811 |
| Данные UL | |
| SCCR | 100 кA (500 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
| 5 кA (500 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 В AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| МЭК 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Тип монтажа | Монтаж на токоведущей шине |
| Установка на монтажную рейку | |
| Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
| Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
| Номер артикула | 2902744 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK7 |
| Ключ изделия | DK7452 |
| GTIN | 4046356674539 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 430,44 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 350 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (№ CAS: 872-50-4) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 00dc1d09-b765-4f7a-a887-ebe5091c12c7 |
Совместимые изделия
-
BRIDGE- 2 - Перемычка 2900746
-
BRIDGE- 3 - Перемычка 2900747
-
BRIDGE- 4 - Перемычка 2900748
-
BRIDGE- 5 - Перемычка 2900749
-
BRIDGE- 6 - Перемычка 2900750
-
BRIDGE- 7 - Перемычка 2900751
-
BRIDGE- 8 - Перемычка 2900752
-
BRIDGE- 9 - Перемычка 2900753
-
BRIDGE-10 - Перемычка 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Перемычка 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Перемычка 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Перемычка 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Перемычка 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Перемычка 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Перемычка 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Перемычка 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Перемычка 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Перемычка 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Перемычка 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Перемычка 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Перемычка 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Перемычка 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Перемычка 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Перемычка 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Перемычка 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Перемычка 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
FUSE-10X38-20A-GR - Предохранитель 2903384
-
FUSE-10X38-16A-GR - Предохранитель 2903126
Преимущества для вас
Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация