EM-CPS-225
-
Плата распределения энергии
1002634
Модульная плата распределения питания с интерфейсом CrossLink®, 125 A, 3-контактная, с защитой от касания и перепутывания полярности, ширина: 225 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от перепутывания полярности - исключено смещение фазы
Быстрая и готовая система в заводском исполнении
Компактная конструкция по сравнению с классическими системами распределения питания