Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Запасной упор
Клещи для удаления изоляции, для снятия оболочки с кабелей до 5 мм, для снятия изоляции с проводов до 10 мм2, шкала для измерения длины снятия изоляции; испытаны согласно VDE.
Клещи для удаления изоляции для кабелей с ПВХ изоляцией, сечение: 0,08 - 6 мм2, с кусачками для гибких кабелей до 6 мм2, жестких до 4 мм2
Запасные зажимные колодки для WIREFOX 16
Клещи для удаления изоляции, для зачистки проводов для вырезания кабеля, кабельные отводы и соединения экрана Ø 8 мм ... 9 мм, с толщиной изоляции до 1,2 мм, длина зачищаемой части провода от 20 мм
Инструмент для снятия изоляции с кабелей (в том числе оптоволоконных) диаметром 4‑16 мм
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 4 - 16 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 6,8 мм
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 6,0 мм
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.