The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

WIREFOX-D SHIELD - Инструмент для снятия изоляции
1212172

Клещи для удаления изоляции, для зачистки проводов для вырезания кабеля, кабельные отводы и соединения экрана Ø 8 мм ... 9 мм, с толщиной изоляции до 1,2 мм, длина зачищаемой части провода от 20 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Клещи для снятия изоляции WIREFOX ... автоматически настраиваются на толщину изоляции и диаметр провода