The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Резистивная сеть используется для контроля повреждений на линии для контактов без потенциала и бесконтактных датчиков с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Оцените простоту управления и компактность конструкции.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642716
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Резистивная сеть
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Резистивная сеть
1642716

Резисторная сеть 10 кОм параллельно, 1,5 кОм последовательно для контроля контактов без потенциала и бесконтактных датчиков. Контроль повреждения линии с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642714
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Резистивная сеть
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Резистивная сеть
1642714

Резисторная сеть 22 кОм параллельно, 680 Ом последовательно для контроля контактов без потенциала и бесконтактных датчиков. Контроль повреждения линии с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642820
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Резистивная сеть
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Резистивная сеть
1642820

Резисторная сеть 22 кОм параллельно, 620 Ом последовательно для контроля контактов без потенциала и бесконтактных датчиков. Контроль повреждения линии с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642715
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Резистивная сеть
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Резистивная сеть
1642715

Резисторная сеть 10 кОм параллельно, 1 кОм последовательно для контроля контактов без потенциала и бесконтактных датчиков. Контроль повреждения линии с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6.

Преимущества для Вас

  • Простое включение контактов без потенциала и бесконтактных датчиков приближения для контроля повреждений на линии
  • Совместимость с разделительными усилителями и модулями цифрового ввода в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6
  • Особая экономия места: возможна интеграция в помещения для подключения передатчиков
  • Простая кабельная разводка с удобной технологией Push-in

Новые изделия

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Резистивная сеть для бесконтактных датчиков

Для контроля повреждения линии

Резисторная сеть используется для контроля повреждений на линии для контактов без потенциала и бесконтактных датчиков с помощью разделительных усилителей или цифровых входов в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Оцените простоту управления и компактность конструкции.

Основные характеристики

  • Компактная конструкция: (Ш x В x Г) 35,1 мм x 14,2 мм x 14,2 мм
  • Значения сопротивления (параллельно / последовательно): 10 кОм / 1 кОм, 10 кОм / 1,5 кОм, 22 кОм / 620 Ом, 22 кОм / 680 Ом
  • IP20, с принадлежностями до IP67

Преимущества для Вас

  • Простое включение контактов без потенциала и бесконтактных датчиков приближения для контроля повреждений на линии
  • Совместимость с разделительными усилителями и модулями цифрового ввода в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6
  • Особая экономия места: возможна интеграция в помещения для подключения передатчиков
  • Простая кабельная разводка с удобной технологией Push-in

Резистивная сеть в сочетании с разделительным усилителем NAMUR

Повышение безопасности благодаря мониторингу повреждений на линии

Резистивная сеть позволяет легко подключать бесконтактные датчики и контакты без потенциала для контроля повреждения линии в сочетании с модулями ввода в соответствии с NAMUR МЭК/EN 60947-5-6. Контроль повреждения линии необходим в приложениях с высокими требованиями к безопасности.
Благодаря технологии Push-in Вы можете быстро, гибко и легко интегрировать изделие в существующую кабельную разводку. Тонкий корпус обеспечивает гибкую установку даже в ограниченном пространстве, например, в кабельных каналах или небольших корпусах передатчиков.
Благодаря декларации Simple Apparatus для простого электрооборудования, не являющегося источником воспламенения, резисторная сеть также подходит для использования во взрывоопасных средах.
Используйте это практичное и эффективное решение для модернизации и повышения безопасности в Ваших промышленных установках.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»