CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1099282
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Идеальны для сложных приложений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры
Надежная передача данных даже в промышленном окружении благодаря экранированию 360°
Пружины экрана корпуса обеспечивают улучшенную концепцию электромагнитной совместимости
Со встроенными гибридными светодиодами для оптического индикатора состояния передачи данных
Обеспечивает скорости передачи данных до 10 Гбит/с
Автоматизированный процесс обработки благодаря возможности пайки оплавлением
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +105 °C делает возможным применение в промышленных условиях с повышенными требованиями
Упаковка в лотки