ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Гибридный пускатель
2900543

Гибридный пускатель для запуска 3-фазных электродвигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 2,4 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраив. схемой откл. при перегрузке и винтовым зажимом.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Износоустойчивая коммутация
Экономия монтажного пространства
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции