VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/023 - Фронтальный адаптер
1162481

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенными системными кабелями для ControlLogix® 1756 I/O, подключение до 1 x 8 каналов.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельные модули ввода-вывода блокируются для надежного соединения на контроллере
Встроенный рычаг поддерживает при вынимании карты ввода/вывода
Устанавливаемая маркировочная табличка
Соединение экрана: UL-тип AWM, Style 1007, кабель 18 AWG (0,82 мм²), черный, длина 0,5 м