KME - Держатель для маркировки кабеля
0807083

Держатель для маркировки кабеля, белый, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 5 мм, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальный щиток с маркировкой из полиамида для проводников и кабелей может использоваться для маркировки пучков проводов и кабелей внутри зданий
Маркировка наносится маркером вручную или путем наклеивания этикетки