CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Электронный защитный выключатель
2908713
Многоканальный электронный автоматический выключатель, в комплекте, для защиты четырех потребителей сети 24 В пост. тока от перегрузки или короткого замыкания. С электронной блокировкой настроенных номинальных токов. Для установки на DIN-рейки.
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. |
Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
Серия изделий | CBMC |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Количество каналов | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Общая информация | |
Рабочее напряжение | 18 В DC ... 30 В DC |
Pасчетное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток IN | макс. 16 A DC (IN+) |
макс. 40 A DC (на полюс клеммы при шунтировании других устройств при помощи IN+) | |
Расчетный ток IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (настраиваемый или неизменяемый для каждого выходного канала) |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Тип срабатывания | E (электрон.) |
Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Цепь нагрузки) |
Предохранитель | электрон. |
КПД | > 99 % |
Ток покоя I0 | тип. 25 мА |
Рассеиваемая мощность | тип. 0,6 Вт (на холостом ходу) |
< 4 Вт (в номинальном режиме работы) | |
Время инициализации модуля | 1,6 c |
Время ожидания после отключения канала | 5 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
Допуск измерения I | ± 15 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
5319148 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
846023 ч (при 60 °C с нагрузкой 100 %) | |
Отказоустойчивый элемент | 4 A DC (на выходной канал) |
Исполнение контакта | без гальванической развязки |
Цепь нагрузки | |
Время на отключение | ≤ 10 мс (при коротком замыкании > 2,0 x IN) |
1 c (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В DC (активный) |
≥ 18,8 В DC (неактивный) | |
Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
Макс. емкостная нагрузка | 30000 мкФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
Задержка включения | 0,1 c (на выходной канал) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Цепь удаленного оповещения |
Функция переключения | Замыкатель |
Рабочее напряжение | 0 В DC ... 30 В DC |
Рабочий ток | 100 мА DC |
Главная цепь тока IN+ | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 15 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Главная цепь тока IN- | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Главная цепь тока OUT | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Цепь удаленного оповещения | |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
мигает (Включение режима программирования) | |
Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
мигает двукратно (Канал выключен, превышение общей границы по току устройства 40 A) |
Чертеж |
|
Ширина | 36 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 98 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Материал | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 3000 м до 52 °C (amsl) |
≤ 4000 м до 46 °C (amsl) | |
Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 57,6 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
57,6 Гц ... 150 Гц (Ускорение 5g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
Указание | Влияние окружающей среды - удары |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2908713 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CLA |
Ключ изделия | CLA152 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 133,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 119,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85363090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Маркировка для устройств 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Источники питания 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Источники питания 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Источники питания 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Источники питания 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Источники питания 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Источники питания 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Источники питания 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Источники питания 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Источники питания 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Источники питания 2903156
Преимущества для вас
Простая замена устройств без изменения проекта благодаря компактной конструкции и индивидуальным возможностям настройки
Возможность настройки цепей тока при помощи однокнопочной системы управления светодиодных клавиш
Возможность заказа с готовой конфигурацией - для защиты устройства, точно рассчитанной на вашу установку
Оптимальная защита проводов и датчиков, а также цепей тока NEC класса 2 при помощи дополнительного внутреннего предохранителя на выходе
Дополнительная защита от нежелательного изменения параметров тока благодаря электронному замку
Мгновенное понимание рабочего состояния при помощи желтого, красного и зеленого индикаторов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс