The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

STP 5-2-ZB - Держатели маркировки
3037643

Держатели маркировки, вставляется в пружинную клемму ST 2,5, маркируется с помощью с UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: фиксация, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

К примеру, держатели табличек вставляются в центральный маркировочный паз пружинных клемм ST, таким образом вдвое увеличивая поверхность для нанесения маркировки