Бесконтактные аварийные выключатели PSR-MIS – это оптимальное по стоимости решение для обеспечения безопасности. Аварийные выключатели этой серии используют проверенный магнитный принцип переключения для контроля подвижных разделяющих защитных устройств и отличаются простотой установки.
PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC
-
Датчик для предохранительного выключателя
1533277
Бесконтактный аварийный выключатель, датчик, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, 2 контакта NO, плоская конструкция, кабель ПВХ без разъема 3 м
Подробная информация о продукте
cETL
ID допуска: Industrial componentFunctional Safety
ID допуска: Z1002942900060Rev.00Совместимые изделия
Преимущества для вас
Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Плоская конструкция
Может использоваться со стандартными и усиленными исполнительными устройствами
Гибкое соединение благодаря концу провода без разъема
Распорные пластины для монтажа на ферритный материал поставляются в качестве принадлежностей