PSR-MIS-RL-A-R - Исполнительный механизм для предохранительного выключателя
1533187

Бесконтактный аварийный выключатель, усиленное исполнительное устройство, до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN МЭК 62061), исполнение 4 (EN ISO 14119), низкая степень кодирования, плоская конструкция

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимизированный по стоимости аварийный выключатель
Проверенный магнитный принцип переключения
Плоская конструкция
Усиленное исполнительное устройство для увеличения расстояния переключения
Распорные пластины для монтажа на ферритный материал поставляются в качестве принадлежностей