Устройство Axioline E предназначено для применения в сети PROFINET. Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки. Устройство подходит для применения вне шкафа управления в неблагоприятных промышленных условиях окружающей среды.
AXL E PN DIO16 M12 6M-L
-
Цифровой модуль
1300915
Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Штекерный соединитель M12, с механич. ключом типа D, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 212 мм |
Глубина | 30,2 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
PROFINET | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с механич. ключом типа D |
Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
Полюсов | 4 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (С функцией Autonegotiation) |
Специфические системные протоколы | Протоколы PROFINET LLDP |
Протоколы PROFINET Клиент MRP | |
Протоколы PROFINET DCP | |
Протоколы PROFINET DCE/RPC | |
Поддерживаемые протоколы | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Функция устройства | Устройство PROFINET |
Частота обновления | 1 мс |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Функциональность | FSU < 600 мс |
Функции I&M | |
Device ID | 0182hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
Количество входов | 16 |
Длина кабеля | макс. 30 м (к датчику) |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
Способ подключения | 4-проводная схема |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | тип. 2,5 мА |
Ток датчика на канал | макс. 2 A (от US) |
Суммарный ток датчика | макс. 2 A (на устройство) |
Время фильтрования (входной фильтр) | 3000 мкс |
1000 мкс (По умолчанию) | |
< 100 мкс (Фильтр деактивирован) | |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; да |
Защита от кор. зам.; да | |
Защита от перегрузки; да |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
Способ подключения | 3-проводной |
Количество выходов | 16 |
Защитная схема | Защита от перегрузки; да |
Защита от кор. зам.; да | |
Выходное напряжение | 24 В DC |
Ограничение индуктивного запирающего напряжения | -29 В ... -17 В |
Выходной ток | 500 мА (на каждый выход) |
Номинальное напряжение | 24 В DC (от US) |
Диапазон выходного напряжения | мин. US - 1 V ... макс. US |
Нагрузка, мин. | 10 кΩ |
Выходное напряжение в отключенном состоянии | макс. 1 В |
Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 300 мкA |
Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ом, при номинальном напряжении, категория использования DC-13) |
Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ω, при номинальном напряжении) |
Частота переключений | макс. 1 в секунду (при индуктивной номинальной нагрузке) |
Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | нет |
Реакция на перегрузку | Выключение с автоматическим перезапуском |
Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
Задержка сигнала | макс. 100 мкс (при включении) |
макс. 100 мкс (в выключенном состоянии при токе нагрузки не менее 50 мА) | |
Отключение при перенапряжении | мин. 0,7 A |
Выходной ток при обрыве массы в отключенном состоянии | < 1 мА |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline E |
Конструкция | Stand-Alone |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Питание: Датчики | |
Наименование | Питание логики, датчиков и исполнительных элементов (US) |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, кодирование L |
Указание по типу подключения | Винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-111 |
Полюсов | 4 |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | тип. 120 мА |
макс. 16 A | |
Устройство защиты | макс. 16 A |
Питание: Исполнительные элементы | |
Наименование | Питание исполнительных элементов (UA) для дополнительных устройств |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, кодирование L |
Указание по типу подключения | Винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-111 |
Полюсов | 4 |
Электропитание | 24 В DC (Номинальное напряжение) |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | тип. 4 мА |
макс. 16 A | |
Устройство защиты | макс. 16 A |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (логической схемы и датчиков US) / функциональное заземление | 800 В DC, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (исполнительных устройств UA) / питание 24 В (логической схемы и датчиков US) | 800 В DC, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (исполнительных устройств UA) / функциональное заземление | 800 В DC, 1 мин |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Расширенный, см. раздел «Использование в экстремальных условиях окружающей среды» в техническом описании) | |
Степень защиты | IP65/IP67/IP69 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Номер артикула | 1300915 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI7NA |
GTIN | 4063151545260 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 659,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 620 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
UCT-EM (20X9) - Фиксируемые таблички 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EML (20X8) - Этикетка 0800458
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-разветвитель 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-разветвитель 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-разветвитель 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-разветвитель 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-разветвитель 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Штекерные соединители для передачи питания 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Штекерные соединители для передачи питания 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Штекерные соединители для передачи питания 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Силовой кабель 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Силовой кабель 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Силовой кабель 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Силовой кабель 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Силовой кабель 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Силовой кабель 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Сетевой кабель 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Сетевой кабель 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Сетевой кабель 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Сетевой кабель 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Сетевой кабель 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Сетевой кабель 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Сетевой кабель 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Штекерный соединитель 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Штекерный соединитель 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Штекерный соединитель 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Штекерный соединитель 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Штекерный соединитель 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Штекерный соединитель 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
Преимущества для вас
Подключение при помощи штекерных соединителей M12 с разъемом для быстрого подключения push-pull или винтовым зажимом
Изображение согласно спецификации PROFINET V2.4 в качестве устройства PROFINET (класс соответствия C (коммутатор IRT))
Поддержка функции PROFINET быстрого запуска
Поддержка резервирования системы PROFINET S2
Поддержка PROFINET с временем цикла не менее 1 мс
2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Степень защиты IP65/67/69
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс