SACC-M12FSL-4FEPL-CL
-
Штекерные соединители для передачи питания
1151390
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 5-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: L, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 8 мм ... 13 мм, Контакт 5 опережающий
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по монтажу | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Применение | питание |
Тип датчика | Мощность |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | L |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 23 мм |
Высота | 23 мм |
Длина | 69 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 8 мм ... 13 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 23 мм |
Материал | PA 6 (Рычаг управления) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса ручки | латунь, никелированный |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-Lock |
Сечение проводников | 1,5 мм² ... 2,5 мм² |
0,75 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
1,5 мм² ... 1,5 мм² (жесткий) | |
Сечение AWG | 16 ... 14 (без кабельного наконечника) |
18 ... 14 (с кабельным наконечником) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм |
Момент затяжки | 0,6 Нм (Накатанная гайка М12) |
5 Нм (Прижимная гайка с корпусом штекерного разъема) | |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
FE = GYPK |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Номинальное напряжение UN | 63 В DC |
Номинальный ток IN | 16 A (при использовании проводников 2,5 мм²) |
16 A (при 40 °C) |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | L |
Тип сигнала/категория | Мощность |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 10 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-111 |
Номер артикула | 1151390 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CEP |
GTIN | 4063151149352 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 90,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 90,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
AI 1,5 -10 BK - Кабельный наконечник 3200195
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SACC BIT M12-D23 - Инструмент 1202885
-
WIREFOX 2,5 - Инструмент для снятия изоляции 1212368
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
CRIMPFOX VARIO 4S - Обжимные клещи 1108766
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
Преимущества для вас
Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс