Данное устройство Axioline E можно подключить к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-A. Данное устройство позволяет регистрировать цифровые сигналы посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.
AXL E IOL DI8 M12 3M
-
Цифровой модуль
1480996
Axioline E, Устройство цифрового ввода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 184 мм |
| Глубина | 30,3 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
| Количество входов | 8 |
| Длина кабеля | макс. 30 м (к датчику) |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
| Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
| Способ подключения | 4-проводная схема |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 2,5 мА |
| Время фильтрования (входной фильтр) | 1 мс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; да |
| Защита от кор. зам.; да | |
| Защита от перегрузки; да | |
| IO-Link | |
| Количество портов | 1 |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
| Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Тип порта | Класс A |
| Спецификация | V1.1.3 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Скорость передачи данных | 230,4 кбит/с (COM3) |
| Продолжительность цикла | 1 мс |
| Количество процессных данных | 2 байт (Входные данные) |
| 0 байт (Выходные данные) | |
| Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
| Серия изделий | Axioline E |
| Конструкция | Stand-alone |
| Прочие характеристики | IO-Link |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Питание: IO-Link | |
| Наименование | Питание порта IO-Link (L+) |
| Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC (Подается через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link.) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Номинальный ток одного устройства | тип. 30 мА |
| Потребляемый ток | макс. 800 мА (на устройство; учитывайте ток, выдаваемый ведущим устройством IO-Link через L+) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; да |
| Питание: Датчики | |
| Наименование | Питание датчиков (из L+) |
| Потребляемый ток | макс. 800 мА (на порт) |
| макс. 800 мА (на устройство; учитывайте ток, выдаваемый ведущим устройством IO-Link через L+) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В L+ (IO-Link) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Степень защиты | IP65/IP67/IP69 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| Испытание (вредный газ) | |
| Стандарт испытаний | МЭК 60068-2-60:2015 Метод 4 |
| Температура | 25 °C ±1 К |
| Влажность воздуха (относительно) | 75 % ±3 % |
| Продолжительность испытания | 14 Дни |
| Объемная концентрация H2S (Сероводород) | 10 ppb ±5 ppb |
| Объемная концентрация NO2 (Диоксид азота) | 200 ppb ±20 ppb |
| Объемная концентрация Cl2 (Хлор) | 10 ppb ±5 ppb |
| Объемная концентрация SO2 (Диоксид серы) | 200 ppb ±20 ppb |
| Испытание (Распыленный солевой туман) | |
| Стандарт на методы испытаний | DIN EN 60068-2-52 |
| Количество циклов | 4 |
| Этапы тестирования на цикл | 2 |
| Продолжительность испытания (Итого) | 168 ч |
| Шаг испытания (Солевой туман) | 2 ч с 5 % ±0,5 % NaCl, значение pH 6,5...7,2 при 35 °C ±2 K |
| Шаг испытания (Влажность воздуха) | 166 ч с 93 % ±3 % Отн. влажность воздуха при 40 °C ±2 K |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
| Номер артикула | 1480996 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRI |
| Ключ изделия | DRI7MF |
| GTIN | 4063151900403 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 293,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 279 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EML (20X8) - Этикетка 0800458
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-разветвитель 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-разветвитель 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-разветвитель 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Штекерный соединитель 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Штекерный соединитель 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Штекерный соединитель 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Штекерный соединитель 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
NF PD IOL R - Индуктивные устройства сопряжения 1736165
-
NF PD IOL B - Индуктивные устройства сопряжения 1736167
Преимущества для вас
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
Порт типа А
Спецификация IO-Link V1.1.3
Подключение до 8 входов при помощи штекерных соединителей M12 (кодирование A, 5-контактное)
Индикаторы состояния и диагностики
Диагностика отдельных каналов
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Степень защиты IP65/67/69
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс