UAK-BE/L6 - Базовый элемент для защиты от перенапряжений типа 3
2748959

Базовый элемент с индуктивной развязкой 6 А, для установки штекеров UAK для защиты от импульсных перенапряжений однофазной сети электропитания, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 17,5 мм

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия