Пневматический инструмент для обжима, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1: 1992-08 и DIN 46228-4: 1990-09, для проводников сечением 0,25 - 4 мм2, обжим в форме трапеции, боковой ввод
Автомат для обжима
Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм². Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.
Матрица CF 500, для штекерных перемычек (FBS...4,5,6 и 8), для простого выкусывания отдельных контактов из перемычек
Матрица для автоматического обжимного устройства CF 500, для солнечных контактов, 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2
Обжимная головка для ZAP 25 и ZAP 25 T
Матрица для опрессовочных клещей ZAP 25 и ZAP 25 T, с пружиной, осью, предохранительной скобой и шестигранной гайкой.
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4,0 мм (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 мм2
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 4 мм (CK 4,0) 6 ... 10 мм2
Преимущества для вас
- Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
- Полная гибкость благодаря сменным матрицам
- Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Универсальный автомат для обжима CF 500
Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов
Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и быстротой работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.
Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.
- Быстрая замена обжимных вставок
- Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
- Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов