EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - AC yправление зарядкой
1081341

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB с корпусом для монтажа на несущей рейке и вставными технологиями подключения служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия