Управление и коммутация в функциональных зданиях

С нашей системой управления зданием мы предлагаем платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры здания. В рамках программы COMPLETE line Emalytics предлагает платформу IoT для контроля, оценки и обработки данных из всех подразделов на основе потребностей.

Интерактивная карта изображений: Управление и коммутация в функциональных зданиях
Управление помещением
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры Вашего здания.
Узнать больше
Управление помещением
Контроллер
Центральным ключевым элементом системы управления зданием является Building-IoT-контроллер ILC 2050 BI. Контроллер функционирует в сочетании с обширным ассортиментом подходящих модулей в качестве связующего звена между протоколами шины, распространенными на полевом уровне, и открытым миром IoT.
Узнать больше
Контроллер
Вводы-выводы
Автоматизируйте приложения простым и экономичным способом при помощи системы Inline, состоящей из SPS, устройств сопряжения с шиной и модулей ввода-вывода для шкафа управления.
Узнать больше
Вводы-выводы
Согласование сигналов
6-мм разделительные усилители MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Узнать больше
Согласование сигналов
Реле
Полупроводниковые реле позволяют реализовывать надежные коммутационные процессы в автоматизации установок. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении и в виде комплектных модулей.
Узнать больше
Реле
Устройство управления двигателем
Пускатели электродвигателей быстро и надежно переключают и реверсируют электродвигатели. Мы предлагаем пускатели электродвигателя для переключения и реверсирования асинхронных электродвигателей и двигателей постоянного тока.
Узнать больше
Устройство управления двигателем
Безопасная передача данных
Эффективная и перспективная эксплуатация зданий требует целостного и интеллектуального сетевого взаимодействия. COMPLETE line предлагает решения для безопасной связи в функциональных зданиях.
Узнать больше
Безопасная передача данных

С помощью системы управления зданием Emalytics вы можете программировать все приложения, такие как безопасность ИТ, автоматизация помещений, ОВК или концепции снабжения, из одного центрального места. И все это во время текущей эксплуатации – без ограничений.

Эффективная автоматизация здания с Building-IoT-контроллер ILC 2050 BI. Расширение с подходящими компонентами ввода-вывода обеспечивает простую конструкцию модульной станции автоматизации для практически всех задач в области инфраструктуры зданий.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы обеспечивают бесперебойную передачу сигналов в КИПиА.

Реле представляют собой выключатели с электрическим управлением, выполняющие множество функций в системах автоматизации.

Пускатели электродвигателей быстро и надежно переключают и реверсируют электродвигатели без шума и износа. Мы предлагаем пускатели электродвигателя для переключения и реверсирования асинхронных электродвигателей и двигателей постоянного тока.

Совместное создание цифровой трансформации
Умное, цифровое и перспективное решение

Чтобы повысить эффективность и перспективность эксплуатации зданий, требуется комплексная и интеллектуальная интеграция в сеть. В нашем электронном журнале мы показываем, как можно добиться этого в результате цифровизации процессов автоматизации зданий.

Просмотреть электронный журнал сейчас
Умные здания в городе