Питание, защита и мониторинг в жилом здании

Уже давно цифровизация проникает и в частные жилые здания. Множество умных устройств, которые здесь используются, должны быть надежно обеспечены электропитанием. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в жилых зданиях.

Установка надежного источника питания для жилых домов
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений
Высокая пропускная способность при минимальных размерах конструкции — для напряжения при длительной нагрузке до 440 В. Наши искровые разрядники в комбинированных разрядниках FLASHTRAB типа 1+2 отличаются высокой производительностью благодаря технологии исключения сетевых сопровождающих токов.
Узнать больше
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений
Подключение к распределительной сети
Электрические розетки EO, имеющие одиннадцать различных форм штекеров, должны присутствовать в каждом шкафу управления зданием. Дополнительные функции, такие как светодиодные индикаторы, предохранитель, переключатель или силовой автоматический выключатель, расширяют возможности применения.
Узнать больше
Подключение к распределительной сети
Розетка с защитой конечных устройств
Наше устройство защиты устройств типа 3 BLOCKTRAB — способ практически невидимой защиты оконечных устройств. Устройство BLT-T3 предназначено для установки во встраиваемые приборные розетки, кабельные каналы или под фальшполом.
Узнать больше
Розетка с защитой конечных устройств
Защита от перенапряжений вне помещений
Защита от перенапряжений типа 2 является второй ступенью защиты после молниезащитных разрядников типа 1 в зданиях с наружной системой молниезащиты. VALVETRAB SEC – самое узкое устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2, ширина которого составляет всего 12 мм на канал.
Узнать больше
Защита от перенапряжений вне помещений
Защита от перенапряжения для ФГ-установок
Соединительные коробки генераторов (СКГ) с внешним предохранителем цепи отличаются компактной конструкцией и гибкой областью применения.
Узнать больше
Защита от перенапряжения для ФГ-установок
Источник питания: постоянного тока
Используйте STEP POWER в системах автоматизации зданий. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность.
Узнать больше
Источник питания: постоянного тока
ИБП постоянного тока
ИБП постоянного тока для системы автоматизации здания: STEP UPS разработаны специально для применения в распределительных устройствах.
Узнать больше
ИБП постоянного тока
Энергетический мониторинг
Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня.
Узнать больше
Энергетический мониторинг
Безопасная передача данных
COMPLETE line позволяет ответить на вопрос «Каким образом можно обеспечить надежную и безопасную удаленную связь с умным зданием?»
Узнать больше
Безопасная передача данных

Комбинированный разрядник FLASHTRAB типа 1+2+3 надежно защищает электрооборудование от перенапряжений. Опциональный модуль дистанционной сигнализации с цифровым выходом информирует о срабатывании защиты и необходимости проведения техобслуживания.

Розетки для монтажа на DIN-рейке в формате REG позволяют подключать устройства на 230 В напрямую к главной распределительной сети.

Для устройств, удаленных более чем на 10 м от защищенной главной распределительной сети, рекомендуется предусмотреть дополнительную высокочувствительную защиту.

Особенно на открытом воздухе необходимо защищать от перенапряжений такие потребители, как настенные зарядные коробки, наружные осветительные установки, насосы и фотогальванические установки. Некоторые из таких устройств уже оборудуются устройством защиты от перенапряжений на заводе-изготовителе, в остальных случаях заказчик должен установить дополнительное оборудование.

ФГ-установкам требуется защита как со стороны переменного, так и со стороны постоянного тока. Полностью готовые соединительные коробки генератора значительно упрощают процесс подключения. Также безопасность подключения обеспечивают специальные штекерные соединители для ФГ-систем.

Для питания электрических дверных систем, систем сигнализации, оповещения и других систем безопасности и комфорта часто используются источники напряжения постоянного тока. Поэтому требуется преобразование напряжения переменного тока. Исторически сложилось так, что для разных систем требуются разные уровни напряжения. Источники питания STEP POWER имеют возможность регулировать класс производительности с мелким шагом.

Использование ИБП DC позволяет полностью исключить отказ электрических систем. Конструкция в формате REG ИБП STEP POWER DC рассчитана на требования вторичной распределительной сети.

По мере роста количества электрических потребителей увеличивается потенциал для оптимизации систем электропитания и, как следствие, необходимость в мониторинге. Для этих целей подходят счётчики электроэнергии EMpro, которые можно интегрировать в соответствующие сети посредством различных интерфейсов.

Электромонтаж и электроника
Продукты для ежедневной работы в области электромонтажа

Наш широкий ассортимент продуктов для электромонтажа успешно оказывает поддержку при решении многих задач. От кабельной разводки и защиты от перенапряжений до подходящего инструмента – наши долговечные изделия и инновационные решения повышают эффективность процессов электромонтажа

Ознакомиться со всеми изделиями сейчас
Монтажник у шкафа управления с обжимными клещами в руке