Надежное снабжение вспомогательным напряжением
Изделия системы COMPLETE line позволяют реализовать надежное снабжение вспомогательным напряжением Ваших энергетических приложений и таким образом избежать неожиданных отказов установок.
Конструкция надежного источника вспомогательного питания для энергосетей
Надежное, стабильное снабжение вспомогательным напряжением является основной предпосылкой для бесперебойной работы трансформаторной подстанции. Высокопроизводительная защита от перенапряжений помогает в этом, безопасно отводя переходное перенапряжение. Уникальные решения для распределения потенциалов переменного или постоянного тока позволяют сократить занимаемое место и время монтажа в шкафу управления. При необходимости решения в области резервирования или аккумуляторы расширяют возможности источника питания постоянного тока и обеспечивают энергоснабжение 24 В в критических ситуациях. Применяемые в соответствии с их функциями автоматические выключатели при коротком замыкании уменьшают его негативное воздействие на всю систему.