Модернизация электромеханического оборудования в установке централизации

Пример модернизации в установке железнодорожной инфраструктуры

Безопасная модернизация существующих установок централизации

Безопасная модернизация существующих установок централизации

Новые установки изготавливаются в виде электронных установок централизации (ESTW). Однако также существуют и обычные релейные установки централизации (RSTW), которые модернизируются, чтобы можно было продолжать их использование. Там, где требуется модернизировать существующие установки, возникают вопросы сочетания устаревших и новых технологий. Изменение или создание новой кабельной разводки связано с большими затратами и скрывает потенциал ошибок. Требуется адаптировать электромеханические технологии соединения.

Phoenix Contact предлагает различные продукты и решения, которые помогают модернизировать существующие установки:
Чтобы оперативно завершить переоборудование, Phoenix Contact предлагает, например, концепцию системной кабельной разводки. Системная кабельная разводка позволяет быстро и без ошибок выполнить унифицированную кабельную разводку за счет использования подготовленных системных кабелей.

Для модернизации существующих установок также подходят сотовые клеммы, компактная конструкция которых обеспечивает высокую плотность сигналов в ограниченных пространственных условиях. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки.

Если нужны трехмерные прототипы или небольшие партии от 1 штуки, то PROTIQ - a Phoenix Contact Company может предложить компоненты, выполненные из различных металлов и пластиков, при помощи аддитивной технологии (3D-печать).

Kontakt (ru)