The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Инновационная технология высокоскоростной передачи данных

Инновационная технология высокоскоростной передачи данных

Оптические кроссы выполняют функцию точек передачи и распределения между полевым уровнем (оптические кабели) и активными компонентами коммуникационной инфраструктуры (коммутаторы). Наши оптические кроссы предлагают достаточное место для надежного подключения оптоволоконных кабелей, отличаясь при этом компактными габаритами. Их можно использовать при температурах от –25 до +70 °C, некоторые варианты даже от –40 до +85 °C. Благодаря различным типам оптических и штекерных соединителей и фронтальным дуплексным портам в количестве до 12 шт. наши оптические кроссы очень гибкие в применении и уже сейчас готовы к требованиям будущего.

Стойкая маркировка для наружных установок

Стойкая маркировка для наружных установок

Для маркировки используемого на открытом воздухе оборудования рекомендуем наши таблички из нержавеющей стали. Они способны десятилетиями выдерживать даже экстремальные погодные условия. Для нанесения маркировки на нержавеющую сталь вы можете использовать наш принтер TOPMARK NEO. Он работает более чем со 650 материалами, в том числе нержавеющей сталью, алюминием, ABS, полиакрилом и поликарбонатом.

Корпус для электроники, для реконструкции и модернизации

Корпус для электроники, для реконструкции и модернизации

Иногда для продолжения использования технических средств железнодорожной инфраструктуры или добавления в нее новых интерфейсов может потребоваться дооснащение системы современным корпусом или новым приборным разъемом. Мы предлагаем вам широкий спектр серийных корпусов для электроники.

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Системная кабельная разводка VARIOFACE

Идеальным решением для быстрой, безошибочной и подчиненной единому стандарту кабельной разводки являются наши подготовленные системные кабели, например, VARIOFACE. Система VARIOFACE – это концепция кабельной разводки, специально разработанная для подключения модулей ввода-вывода. Она позволяет интегрировать фронтальные адаптеры, системные кабели и модули разного назначения, такие как реле, полупроводниковые реле или проходные разъемы.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

Для систем железнодорожной инфраструктуры, не связанных с функциями обеспечения безопасности, все чаще используется беспроводная связь, особенно в случаях, где использование кабеля вызвало бы неоправданно высокие затраты. В зависимости от области применения Phoenix Contact предлагает на выбор сразу несколько технологий радиосвязи: Trusted Wireless, Bluetooth или WiFi (IEEE 802.11).

3D-печать - Аддитивное производство специальных и запасных деталей

3D-печать - Аддитивное производство специальных и запасных частей

Аддитивное производство представляет собой послойную «печать» трехмерных изделий из бесформенного исходного материала. Благодаря разработке новых материалов и непрерывной оптимизации технологии для аддитивного производства постоянно открываются новые области применения, в том числе в железнодорожной отрасли. Здесь 3D-печать востребована прежде всего для модернизации старого оборудования. Не в последнюю очередь потому, что позволяет изготавливать запасные детали из различных металлов и пластмасс в количестве от 1 штуки.