Энергетический мониторинг в технологических установках Комплексный мониторинг состояния электрооборудования позволяет экономить электроэнергию и повышает готовность оборудования. Выявляйте потенциальный ущерб на ранней стадии и оптимизируйте свои процессы.

Насосы и электродвигатели в производственной установке

Вращающееся оборудование

Требование


Эксплуатация мешалок из нержавеющей стали на производстве

Грамотное планирование технического обслуживания

Причиной большого количества незапланированных отказов часто является потребитель энергии, например, вращающееся оборудование. Это приводит к повреждению электрооборудования, например насосов, компрессоров или мешалок. Обслуживание данных элементов выполняется или слишком рано, или в некоторых случаях слишком поздно, что приводит к простоям производства.
Постоянный контроль электродвигателей и насосов позволяет выявлять очевидные признаки износа и создавать предпосылки для прогнозного технического обслуживания. Таким образом, можно предвидеть угрозу отказа и своевременно выполнить техническое обслуживание. Кроме того, в любое время доступна информация о состоянии компонентов оборудования.

Решение


Насос для своевременного обнаружения повреждений и неисправностей

Распознавание дефектов и неисправностей на ранней стадии

Мы даем вам возможность производить обслуживание в подходящий момент времени благодаря постоянному контролю критических насосов и двигателей. В зависимости от размера и типа механизма имеет смысл гидравлический, механический или электрический мониторинг.

Электрическая мощность дает возможность анализа движения, состояния и рабочей точки компонента оборудования. Система контроля устанавливается быстро и не требует больших затрат и поэтому подходит также для насосов и электродвигателей малой или средней мощности.
Чтобы обслуживание было выполнено в нужный момент, можно идентифицировать многие типы неисправностей по кривой активной мощности.

Стандартные кривые эффективной мощности На графиках показаны контроль и диагностика электродвигателей, например, на предмет блокировки, загрязнения и износа. Таким образом, можно обнаружить критические условия нагрузки и обеспечить постоянную защиту насосов, сервоприводов, вентиляторов или компрессоров.

Кривая эффективной мощности: нормальный режим
Кривая эффективной мощности: воздушный пузырь
Кривая эффективной мощности: загрязнение
Кривая эффективной мощности: блокировка
Кривая эффективной мощности: работа всухую
Кривая эффективной мощности: нормальный режим
Кривая эффективной мощности: воздушный пузырь
Кривая эффективной мощности: загрязнение
Кривая эффективной мощности: блокировка
Кривая эффективной мощности: работа всухую

Эффективный контроль электродвигателей и насосов

Рабочие параметры электродвигателя определяются посредством электрической эффективной мощности в ходе замеров тока и напряжения. Это возможно для трехфазных электрических машин в комбинации с устройством непосредственного включения, контактором или частотным преобразователем.

Если добавить дополнительные датчики контроля, то модель контроля становится более точной. Передача может быть осуществлена в одну или несколько наложенных систем, таких как базы данных, облака, MES и управление активами. При этом обеспечивается отсутствие реактивного воздействия с производственным процессом.

Интерактивная карта изображений: Обзор функций открытой архитектуры NAMUR: контроль вращающегося оборудования
Облачные решения
Интеллектуальное управление устройствами и сокращение простоев при помощи умных сервисов платформы IIoT Proficloud.io.
Узнать больше
Облачные решения
Программируемые логические контроллеры SPS
Работайте с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131-3 или языки программирования высокого уровня. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.
Узнать больше
Программируемые логические контроллеры SPS
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Узнать больше
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Система управления машинами
Регистрируйте данные об энергопотреблении с помощью наших многофункциональных энергоизмерительных приборов EMpro и легко передавайте их в системы контроля и управления более высокого уровня.
Узнать больше
Система управления машинами

Преимущества для Вас

  • Небольшие издержки на монтаж и простота дооборудования устройств измерения эффективной мощности для контроля, например, за вращающимся оборудованием
  • Сведение к минимуму расходов на содержание за счет профилактического обслуживания с учетом электрических измеряемых величин
  • Дальнейшее повышение готовности оборудования благодаря опциональному контролю вибрации

Контакты

Связаться с Вильфридом Гроте
Wilfried Grote
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management производственной промышленности
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам энергетического мониторинга Ваших систем, чтобы выявить соответствующий потенциал для оптимизации готовности оборудования.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.