The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Энергоэффективная концепция освещения для туннеля NorthConnex Отмеченная наградами система освещения туннелей повышает безопасность и энергоэффективность благодаря интеллектуальным сценариям освещения.

Туннель NorthConnex, Австралия

Профиль клиента


Туннель NorthConnex

Дорожный оператор Transurban Limited

  • Самый глубокий автодорожный туннель в Австралии, проходящий под землей на глубине до 90 м.
  • 9 км двухтрубный туннель разгружает самые перегруженные дороги на севере Сиднея.
  • Каждый день около 37 000 автомобилей проезжают через это сооружение, выполненное в виде двух труб, каждая из которых имеет две полосы движения и аварийную полосу.

Требование


Освещенный въезд и выезд из туннеля

Нестабильные условия освещения

Компании, которые занимаются эксплуатацией, проектированием и установкой светотехнических систем, обеспечивают равномерное освещение туннелей и управление интенсивностью освещения в зависимости от внешних условий в соответствии с CIE88. Интенсивность движения и возможные аварийные ситуации влияют на правильный уровень освещения. Для противодействия рискам несчастных случаев необходимо чутко регулировать условия освещения в зависимости от нарастающей темноты, особенно при въезде в туннель.

Решение


Диспетчерская туннеля

Управление и мониторинг освещения туннелей

Чтобы гарантировать максимальную безопасность в туннеле NorthConnex, требуется инновационная концепция освещения. Она должна помогать глазам участников дорожного движения адаптироваться к более темным условиям освещения.

С точки зрения расхода электроэнергии, система освещения является самым крупным потребителем в туннеле, поэтому она имеет высокий потенциал экономии. И для этого наше приложение предлагает решение в виде индивидуального регулирования яркости каждого отдельного светильника.

Совместно со специалистами по освещению Schréder и системным интегратором Betacom компания Phoenix Contact, в качестве эксперта в сфере технологии автоматизации и подключения, реализует в NorthConnex интеллектуальное решение в области освещения.

Подсвеченные лесные силуэты и звездное небо в туннеле NorthConnex
Освещение туннелей при помощи кабельных и штекерных соединителей QPD
Ввод в эксплуатацию освещения туннелей в NorthConnex
Подсвеченные лесные силуэты и звездное небо в туннеле NorthConnex

Компания Phoenix Contact при участии специалистов Schréder разработала решение, которое обеспечивает постоянную силу света в течение всего срока службы системы. При этом учтены интервалы мойки туннельных светильников, а также потери, связанные со старением светодиодов.

Упомянутые выше факторы влияния приводят к необходимости использования нескольких тысяч параметров, которые поступают в контроллер и становятся доступными системному интегратору в заранее определенной форме.

Освещение туннелей при помощи кабельных и штекерных соединителей QPD

Параллельно подготовительным работам на строительный объект было поставлено 110 т подготовленных силовых кабелей и линий шины. Каждый кабель бал заранее нарезан на необходимую длину, оснащен соответствующими штекерами и маркировкой.

Последовательное использование монтажной системы QPD в сочетании с технологией быстрого подключения QUICKON позволили установить все компоненты быстро и без инструмента.

Ввод в эксплуатацию освещения туннелей в NorthConnex

Схема подключения также упрощает ввод в эксплуатацию. Специальный режим настройки системы управления позволяет определять поврежденные или неправильно подключенные единицы напрямую в процессе монтажа.

Как только пускорегулирующее устройство начало обмениваться данными с контроллером, оно начинает работу. В этом контексте оно выполняет определенную последовательность действий, при которой светодиодные светильники несколько раз переходят из темного состояния в светлое. Таким образом специалисты получают обратную связь о правильности выполнения работы.

Контакты

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку в создании концепций интеллектуального освещения.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Приемка в туннеле

Энергоэффективность, экономия затрат и безопасность

В общей сложности интеграция системы управления в основную сеть туннеля оказалась простой задачей. Кроме специалистов местного дочернего предприятия, в работах по вводу в эксплуатацию также принимали участие технические эксперты Schréder и Phoenix Contact из Бельгии и Германии. Это стало возможным в период действия коронавирусных ограничений благодаря удаленному доступу и дополнительному маршрутизатору.

Помимо низких затрат на установку благодаря технологии подключения, решение в области освещения отличается высокой энергоэффективностью и, следовательно, снижением эксплуатационных расходов. Также не стоит забывать о высоком уровне безопасности в туннеле NorthConnex благодаря надежной системе ситуационного освещения туннельных труб.