Переработка ила при очистке сточных вод Используйте наши решения по мониторингу и управлению для переработки сточного ила, чтобы реализовать энергоэффективную и безопасную эксплуатацию установок.

Обслуживающий персонал контролирует переработку ила

Требование


Осветлитель и сбраживающая башня

Высокие энергозатраты и различные требования к безопасности

Требования к различным методам переработки ила, например, сбраживанию, уплотнению, стабилизации и сушке постоянно растут. Эффективность, прозрачность и безопасность процессов обладают особым приоритетом в процессе сушки ила сточных вод. Оптимальное управление илом требует наличия систем для более эффективного проектирования технологических процессов, а также безопасного сбраживания и управления насосами для перекачки ила.

Решение


Шкаф управления мешалкой
Метантенк
Визуализация процессов на насосной станции обратного ила
Шкаф управления мешалкой

Потенциальным направлением для экономии на установке по очистке ила является сбор и хранение данных об энергопотреблении и анализе энергетической ситуации. Для этого используются наши приборы для измерения электроэнергии, которые замеряют соответствующие значения и передают их в диспетчерскую. При помощи таких распространенных интерфейсов, как Modbus, PROFIBUS и PROFINET, передается информация об эффективности процесса.

Метантенк

Надежный контроль температуры и давления необходим для оптимального аэробного разложения ила в метантенке. Измерительный трансформатор с допуском ATEX позволяет передавать измеренные значения непосредственно в программируемый логический контроллер. Искробезопасные модули ввода-вывода позволяют эффективно регулировать исполнительные элементы. Датчики интегрируются простым способом при помощи преобразователя протоколов и протокола HART.

Визуализация процессов на насосной станции обратного ила

Готовые программные функциональные блоки позволяют сократить объем работ по управлению частотными преобразователями шнековых транспортеров и насосов на насосной станции возвратного ила. Визуализация оборудования может быть реализована простым способом при помощи бесплатного инструмента PLCnext Engineer. Для исполнительных элементов, например, электродвигателей, насосов и вентиляторов, уже имеются готовые символы визуализации.

К программному решению: Water Functions

Концепция безопасности для центрифуги

Интерактивная карта изображения: концепция безопасности центрифуги
Безопасный SPS для сетей PROFIsafe
Устройства PROFIsafe управляются централизованно с помощью контроллера более высокого уровня. Таким образом возможно выполнение безопасных групповых или отдельных схем отключения. В случае превышения частоты вращения или активирования устройства управления аварийным отключением контроллер PROFIsafe запускает отключение посредством устройств PROFIsafe. Приводы центрифуги, а также связанные агрегаты, например, иловые насосы, останавливаются.
Подробнее о контроллерах обеспечения безопасности
Безопасный SPS для сетей PROFIsafe
Система управления электродвигателями
Своевременно обнаруживайте критические состояния нагрузки и защищайте электродвигатели и дорогостоящие компоненты оборудования.
Система управления электродвигателями
Релейные модули безопасности и датчики
Вы хотите интегрировать системы обеспечения безопасности, чтобы свести к минимуму неисправности и простои? Релейные модули безопасности позволяют надежно реализовывать функции обеспечения безопасности в машинах и установках. Они контролируют сигналы кнопок аварийного останова, световых барьеров и выключателей защитных дверей и в случае необходимости переводят защищаемое оборудование в безопасное состояние.
Подробнее о релейных модулях безопасности и датчиках
Релейные модули безопасности и датчики
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь

Преимущества для Вас

  • Сниженный объем работ по визуализации исполнительных элементов за счет использования PLCnext Engineer

  • Индивидуальная отчетность благодаря гибкому сбору данных и анализу данных

  • Концепции безопасности для приложений по обработке сточных вод при помощи встроенных технологий, например, PROFIsafe

Контакт


Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.