Освещение туннелей Интеллектуальные решения в области освещения обеспечивают максимальную энергоэффективность и безопасность в туннелях и подземных переходах.

Прикладные инженеры в процессе ввода в эксплуатацию освещения туннелей

Требование


Освещенный въезд и выезд из туннеля

Нестабильные условия освещения

Компании, которые занимаются эксплуатацией, проектированием и установкой светотехнических систем, обеспечивают равномерное освещение туннелей и управление интенсивностью освещения в зависимости от внешних условий в соответствии с CIE88. Интенсивность движения и возможные аварийные ситуации влияют на правильный уровень освещения. Для противодействия рискам несчастных случаев необходимо чутко регулировать условия освещения в зависимости от нарастающей темноты, особенно при въезде в туннель.

Решение


Энергосберегающее и соответствующее потребностям освещение туннелей

С помощью готовых решений для шкафов управления можно быстро и легко настроить всю систему освещения, не прибегая к программированию. Универсальная и прочная монтажная система QPD в сочетании с Tunnel Lighting Advanced обеспечивают быструю установку и обслуживание. Удлинение интервалов обслуживания и экономия издержек производства.
Интеллектуальная система управления обеспечивает идеальный уровень освещения во всем туннеле путем учета параметров, влияющих на силу света. Помимо измеренной яркости на въезде в туннель, учитывается, например, текущая скорость движения транспортного потока и плотность трафика. Поскольку вырабатывается только столько света, сколько необходимо, то экономятся расходы на электроэнергию и удлиняется срок службы светодиодных светильников.

Конструкция и компоненты системы освещения

Интерактивная карта изображений: Конструкция и компоненты решения в области освещения туннеля
Монтажная система plug & play
Phoenix Contact поставляет подготовленные силовые кабели и линии шины на строительную площадку. Каждый кабель проекта туннеля заранее обрезается, маркируется и оснащается необходимыми штекерами. Гибко используемая, прочная установочная система QPD с проверенной технологией быстрого подключения QUICKON гарантирует быстрый и безошибочный монтаж освещения.
Монтажная система plug & play
Система управления
Предварительно сконфигурированный шкаф управления содержит комплексную систему управления, с помощью которой можно легко управлять всеми параметрами освещения туннеля в удаленном режиме. Встроенные интерфейсы обеспечивают простой обмен данными с системой управления туннелем верхнего уровня. Система управления предлагается в двух вариантах: классическое управление DALI или расширенное собственное управление Phoenix Contact Lumgate. Интеграция в систему управления происходит по необходимости с помощью стандартных протоколов на выбор.
Система управления
Датчики
Над входами в туннель расположены датчики, которые подключаются к блоку управления через аналоговые входы. Датчики измеряют яркость в порталах туннеля, поэтому входная зона может быть освещена ярче или темнее в зависимости от яркости окружающей среды.
Датчики
Включаяющая электроника
Интеллектуальный блок управления освещением Lumgate используется для связи центральной системы управления с туннельными светильниками. Он подходит для установки в боксах драйверов или напрямую в лампе. Система управления предлагается в двух вариантах: классическое управление DALI или расширенное собственное управление Phoenix Contact Lumgate. Интеграция в систему управления происходит по необходимости с помощью стандартных протоколов на выбор.
Включаяющая электроника
Туннельные фонари
На основе различных сигналов параметров туннеля система управления позволяет дистанционно регулировать яркость и производить переключение, а также выполнять комплексную диагностику всех светильников, подключенных к сети.
Туннельные фонари
Распределение электропитания
Модули TAP (Tunnel Application Power) специально разработаны для безопасного, пожаробезопасного и простого распределения электропитания в туннеле. Блок TAP обеспечивает питание систем освещения от главной распределительной сети. Таким образом, реализована защита от коротких замыканий в направлении главной распределительной подстанции. Благодаря высокому уровняю поддержки работоспособности обеспечивается готовность в аварийной ситуации в течение долгого времени.
Распределение электропитания

Интеллектуально освещать туннельные установки

Освещенный проем туннеля
Прикладные инженеры с визуализацией Tunnel Lighting Advanced
Шкаф управления для контроллера освещения туннелей
Освещенный проем туннеля

Интеллектуальная система управления может постоянно адаптировать освещенность к конкретным условиям в туннеле, таким как погода, скорость и плотность движения, а также к показаниям других датчиков.
Управление электронными устройствами и светодиодными драйверами задано в 50 различных сценариях. Кроме того, имеется 15 специальных сценариев, которые находят свое преимущественное применение в особых ситуациях, например, при возникновении аварийного или опасного события.

Прикладные инженеры с визуализацией Tunnel Lighting Advanced

Функция диагностики Tunnel Lighting Advanced поможет планировать техническое обслуживание. Потенциальные неисправности или преждевременные отказы туннельных светильников выявляются с помощью непрерывного измерения электроэнергии каждой отдельной точки освещения. Одним нажатием кнопки система узнает текущие характеристики освещения всего туннеля и может информировать оператора в случае отклонений.

Шкаф управления для контроллера освещения туннелей

Наши готовые решения на базе шкафов управления позволяют полностью настраивать осветительные системы простым и быстрым способом. Запрограммированные заранее решения можно гибко интегрировать в уже существующие автоматизированные системы. Так Вы сокращаете время на программирование до 75 %.

Преимущества для Вас

  • Гибкое реагирование на изменение транспортных и световых условий
  • Простой монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря plug & play и автоадресации драйверов
  • Эффективное обслуживание благодаря расширенному статусу диагностики и увеличенным рабочим часам
  • Компенсация спада освещенности в результате старения и загрязнения благодаря системе Constant Light Output (постоянный световой поток)

Контакты

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку в реализации Ваших туннельных проектов.

Реализованные проекты


Логотип партнерства между Phoenix Contact и Schréder

Глобальное партнерство с Schréder

Совместно с многолетним партнером компанией Schréder Phoenix Contact продвигает развитие инновационных технологий для безопасного и эффективного освещения туннелей. Специалисты по освещению из Schréder и эксперты по автоматизации из Phoenix Contact находятся в тесном контакте. Помимо раннего участия в разработке новых изделий и решений, конечные потребители также получают выгоду от партнерства благодаря значительному сокращению времени установки.
Опыт компаний Schréder и Phoenix Contact идеально дополняют друг друга и делают их компетентными отраслевыми партнерами в реализации сложных туннельных проектов по всему миру.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.