Механическая предварительная очистка сточных вод Используйте наши решения по контролю и управлению для первой ступени очистки, чтобы обеспечить низкий уровень износа и обслуживания очистной установки.

Человек в очистной установке в процессе механической предварительной очистки

Требование


Пескоуловитель с расходомером

Регулирование процессов удаления загрязнений

Эффективная первая ступень очистки является необходимым условием для надежной работы всей очистной установки. Удаление твердых компонентов из неочищенных сточных вод и осадка защищает последующие этапы технологического процесса от засорения и отложений. Условием для этого являются безопасные процессы для удаления загрязнений.

Решение


Проверка очистной установки обслуживающим персоналом

Процессы с низким уровнем износа и не требующие особого ухода

Наши решения для мониторинга и управления отвечают самым строгим требованиям относительно бесперебойного режима механической предварительной очистки. Мы предлагаем особо прочные и адаптированные к условиям аппаратные средства и программные решения для регулирования и управления полевыми устройствами. Для контроля за приводами во взрывоопасных зонах мы предлагаем точно рассчитанные коммуникационные системы.

Искробезопасная регистрация сигналов

Защищать от взрывов

Вследствие непредвиденных событий, таких как несанкционированный сброс сточных вод, процессы сбраживания или аварии, на очистных установках всегда существует опасность взрыва. Грубая и тонкая решетки являются особенно взрывоопасной конструкцией на предприятиях по очистке сточных вод. Для защиты в данных областях подходит искробезопасное измерение сигналов.

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент изделий для взрывоопасных зон. Станция ввода-вывода устанавливается в зоне 2. Датчики и исполнительные элементы имеют раздельное исполнение и устанавливаются по необходимости в зоне 0, 1 или 2.

ПК в центре управления очистной станцией

Полная автоматизация технологических процессов

Благодаря сотрудничеству с производителями полевых устройств, например, частотных преобразователей и различных измерительных приборов, Phoenix Contact предлагает Water Functions, обеспечивающую удобство интеграции в имеющуюся инфраструктуру. Объем функций библиотеки процессов постоянно расширяется с учетом актуального уровня развития техники.

Воспользуйтесь разнообразными возможностями безопасного подключения децентрализованных станций к диспетчерской. Воспользуйтесь возможностями прямого доступа и непрерывного контроля данных процесса из центра управления.

Интерактивная карта изображения: автоматизация технологических процессов при очистке сточных вод
Технические средства автоматизации
Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации
Программная библиотека Water Functions
Благодаря запрограммированным функциональным блокам программная библиотека упрощает измерение, управление и регулирование процессов установки при очистке сточных вод и подготовке питьевой воды.
Подробнее о программной библиотеке Water Functions
Программная библиотека Water Functions

Преимущества для Вас

  • Просто и быстро: регулирование и управление полевыми устройствами при помощи готовых модулей программного обеспечения
  • Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры с технологиями для взрывоопасных зон
  • Современный уровень техники благодаря постоянному совершенствованию программной библиотеки Water Functions

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.