The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Контроль и мониторинг электролизеров Повысьте эффективность и рентабельность Ваших установок для электролиза с помощью наших масштабируемых, безопасных и открытых решений для управления и мониторинга.

Электролизер

Требование


Разговор двух людей перед электролизером

Эффективные и экономичные электролизеры

Чтобы значительно снизить затраты на технологический процесс, как никогда необходимы решения, которые сделают работу установок для электролиза эффективной и экономичной. Сбор и передача необходимых для этого полевых данных представляет собой сложный процесс, который не должен снижать безопасность в эксплуатации. Например, необходимо убедиться, что источник питания работает как во время работы, так и во время остановки установки. Кроме того, важно регулировать процесс электролиза, включая запуск и остановку всей установки в случае колебаний имеющейся в наличии возобновляемой энергии от ветра и солнца. Сюда относится также отвод технологического тепла, циркуляционная откачка и отпуск воды и электролита. Не говоря уже о том, что многие параметры процесса и, прежде всего, чистота получаемого водорода должны контролироваться с помощью датчиков.

Решение


Шкафы управления в электролизере

Сплошная цифровизация систем и процессов

С помощью нашей открытой экосистемы PLCnext Technology Вы можете управлять и контролировать весь электролиз вместе с сопутствующими процессами и системами. Решение также поддерживает концепции технического обслуживания на основе диагностических сигналов. Технология PLCnext Technology синхронно записывает данные датчиков и анализирует их в соответствующем формате. Это позволяет управлять электролизерами с помощью полных и актуальных данных. Сокращаются процессы планирования и принятия решений, что повышает эффективность работы электролизеров за счет интеллектуального использования данных. Оценки с поддержкой ИИ позволяют обнаружить отклонения от стандартного поведения установки. Связь с внешними базами данных также возможна, как и моделирование и расчет сценариев с помощью Matlab Simulink или PLCnext Technology.

Люди с планшетом перед электролизером

Доступ к децентрализованным установкам для электролиза

Мы предлагаем Вам различные варианты безопасного удаленного доступа к Вашим установкам для электролиза. Это позволяет быстро и эффективно выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту и значительно сократить количество дорогостоящих и трудоемких выездов на место. Мы предлагаем Вам наше решение mGuard Secure Cloud для передачи данных. Это комплексное решение «под ключ» для дистанционного обслуживания, которое обеспечивает безопасное и надежное соединение обслуживающего персонала и установок через интернет. Сервис mGuard Secure Cloud использует высокобезопасные туннели VPN и гарантирует конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами.

Структура примерного решения для управления и мониторинга

Наши изделия и решения позволяют управлять производством водорода в центре управления электролизером. Вы также контролируете уровень наполнения резервуаров, регулируете подачу электролитов, управляете вентиляторами, вентиляцией и предварительной обработкой воды. Мы также обеспечиваем управление нагрузкой и безопасность, включая аварийное отключение.

Интерактивная карта изображений: Структура примерного решения для управления и мониторинга установок для электролиза
Защитный маршрутизатор
Защитные маршрутизаторы mGuard защищают промышленную сеть от неавторизованного доступа или вредоносных программ при помощи многочисленных защитных функций.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
Технологические средства автоматизации для PLCnext Technology
Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технических средств автоматизации, чтобы подготовить свою установку к требованиям промышленного интернета вещей и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology.
Узнать больше
Технологические средства автоматизации для PLCnext Technology
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления в промышленности
Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки.
Узнать больше
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления в промышленности
Силовая электроника постоянного тока
Высокопроизводительная силовая электроника CHARX power позволяет выбирать экономичный режим работы.
Узнать больше
Силовая электроника постоянного тока
Удаленные системы ввода-вывода
Мы предлагаем широкий ассортимент удаленных систем ввода-вывода для шкафа управления и монтажа в поле.
Узнать больше
Удаленные системы ввода-вывода

Контакты

Ваш контакт Андреас Лаутманн
Andreas Lautmann
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
«Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.»

У нас есть правильные ответы на все вопросы по электротехнике, связанные с проектированием и эксплуатацией электролизеров. Это относится как к управлению и мониторингу, так и к вопросам безопасности, будь то кибербезопасность или взрывозащита.

Андреас Лаутманн, Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Андреас Лаутманн Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X

Обеспечение безопасности

Установки для электролиза подпадают под регулирование KRITIS для критической инфраструктуры. Кроме того, расширение сети требует совместного рассмотрения вопросов безопасности, защиты и взрывобезопасности. Чтобы свести к минимуму риски, связанные с безопасностью и ответственностью, и обеспечить производительность системы, мы предлагаем Вам сертифицированные изделия и решения, а также вспомогательные услуги.

Значок SIL перед системами Power-to-X
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X
Промышленная безопасность для установок Power-to-X
Значок SIL перед системами Power-to-X

Механизмы функциональной безопасности должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было контролировать отказы или возможные опасные ситуации. Оптимальный способ добиться этого – индивидуальная концепция безопасности.

Мы предлагаем Вам услуги, охватывающие весь жизненный цикл системы безопасности. Наш широкий ассортимент продукции также сертифицирован для применения в системах безопасности в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511. Чтобы поддерживать Ваши знания в актуальном состоянии, мы с радостью поможем Вам организовать учебные курсы для сотрудников.

Подробнее о функциональной безопасности
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X

В связи с наличием горючих газов тема взрывозащиты имеет большое значение в водородной промышленности. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для выполнения требований во взрывоопасных зонах с различными средами. При необходимости мы также проведем обучение Ваших сотрудников. Мы также окажем Вам поддержку в проведении и документировании проверки искробезопасности.

Подробнее о взрывозащите
Промышленная безопасность для установок Power-to-X

Цифровая трансформация и растущая сложность кибератак требуют целостной стратегии безопасности. Кроме того, применение мер кибербезопасности требуется по закону. Хорошая защита от кибератак может стать удачной только в том случае, если используются согласованные между собой технические и организационные меры.

Именно поэтому мы предлагаем комплексную концепцию безопасности 360°, которая включает в себя безопасные услуги, решения и изделия. Это упрощает защиту Ваших установок и защищает их со всех сторон.

Подробнее о промышленной безопасности

Реализованные проекты


Водородная заправочная станция в HY.City.Bremerhaven

Интеллектуальное объединение секторов в Бремерхафене

В HY.City.Bremerhaven компания GP Joule реализовала полную цепочку создания стоимости для зеленого водорода. Наши инновационные технические средства автоматизации обеспечивают надежное объединение секторов и безопасное удаленное соединение.

Продукция


Шкаф управления в электролизере

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 наименований изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.