Цифровой двойник в контексте автоматизации технологических процессов
Цифровой двойник в контексте автоматизации технологических процессов
Откройте для себя наши решения для простой синхронизации между плановыми и проектными данными для всех датчиков и исполнительных элементов, установленных в полевых условиях.
Для поддержания актуального статуса документации на оборудование, на крупных предприятиях перерабатывающей промышленности привлекается множество ресурсов. Сотрудники отдела технического обслуживания или внешних компаний регулярно осматривают производственную установку и документируют обнаруженные изменения так называемыми красными записями. Перенос этих красных записей из бумажных списков на блок-схему P&ID часто несет в себе риск ошибок при передаче. Следовательно, информация изготовителя не может быть оценена в случае прекращения работы оборудования или изменения продукта. В связи с постоянно меняющимися запасами полевых устройств на производственном предприятии и частично отсутствующей информацией, невозможно планировать объем запасов, что значительно затрудняет необходимую замену устройств.
Решение
Цифровая прозрачность оборудования
80 % оборудования в перерабатывающей промышленности оснащено цифровыми полевыми устройствами с поддержкой HART. Но только 5 % используют эти цифровые сигналы.
Мы обеспечиваем возможность последующего снятия данных HART, для чего предоставляем необходимые для этого полевые данные в формате OPC-UA без реактивного воздействия. Эти дополнительные интеллектуальные данные полевых устройств позволяют воспользоваться преимуществами цифровой прозрачности оборудования, так называемым цифровым двойником. Благодаря такой прозрачности значительно повышается уровень технического обслуживания, сервиса и готовности.
Инвентарный список устройств HART одним нажатием кнопки
Используя наши инвентарные списки на базе веб, вы всегда имеете обзор всех полевых устройств. Чтобы предоставить оптимальный обзор, найденные изменения выделяются рамкой. Это облегчает вам перенос красных записей в вашу документацию установки. Кроме того, вы можете экспортировать инвентарный список. Так вы закладываете фундамент для начала использования цифрового двойника (Digital Twin) в области автоматизации процессов.
Пример инвентарного списка на базе веб-технологии
Под цифровым двойником в перерабатывающей промышленности мы понимаем цифровую копию всех датчиков и исполнительных элементов, используемых в полевых условиях, включая заданные циклы обслуживания, их параметры и статусы ошибок устройств в случае их наличия. Над этим фокусирует свое внимание наше решение.
От полевых устройств к промышленному интернету вещей
Электрическое снятие сигналов HART модернизируется без реактивного воздействия между полем и системой управления. Данные полевого устройства стандартизируются и унифицируются на границе. Они могут быть предоставлены для дополнительных услуг, таких как прогнозное обслуживание (Predictive Maintenance) или для устойчивой оптимизации процесса.
PLCnext Store
PLCnext Store предлагает программные приложения, которые позволяют напрямую расширить набор функций PLCnext Control простым способом. Открытость магазина позволяет сторонним разработчикам также предлагать собственные разработки.
Работайте с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131-3 или языки программирования высокого уровня. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.
Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы
Компоненты HART позволяют создавать недорогое постоянное соединение со всеми данными HART и оптимизировать процесс обслуживания и время эксплуатации системы.
Актуальные, реальные данные из установки доступны в любой момент времени благодаря автоматической документации в заводском исполнении
Благодаря универсальному подключению полевых устройств отпадает необходимость в обходах для ручной записи установленных устройств HART
Быстрый поиск и устранение неисправностей или отсутствие простоев в следствие отзыва производителя, изменений или снятия с производства устройств благодаря оптимизированному складскому хранению
Контакты
Wilfried Grote
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management производственной промышленности