The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Сотрудник на производстве с сигнальной колонкой

Анализ данных для интеллектуальной оптимизации производства на основе искусственного интеллекта Anomaly Detection – простое машинное обучение с MLnext

Растущий объем данных создает проблему для сбора и оценки данных экспертами. Скрытый потенциал может быть обнаружен на этом этапе с помощью анализа данных на основе ИИ. С MLnext мы предлагаем вам:

  • Возможность самостоятельно создавать алгоритмы для машинного обучения с целью оптимизации производства.
  • Готовый алгоритм для оптимизации производства.
  • Рекомендации по действиям для сотрудников на производстве на основе искусственного интеллекта, основанные на текущих данных.
Anomaly Detection

Оптимизация производства благодаря ИИ

Если производственный объект полностью оснащен возможностями сбора данных и эти данные доступны в стандартизированной форме для ОТ и ИТ, самой большой проблемой является полезная оценка данных. Часто количество данных слишком велико. Производственные процессы меняются слишком быстро, чтобы эти данные можно было оценить вручную. Данная проблема еще больше усиливается, если появляется необходимость провести оценку в стандартных местах. Однако полная оценка данных абсолютно необходима, иначе скрытые потенциалы не могут быть раскрыты.

Поэтому компания должна внедрить искусственный интеллект для оценки данных. Однако многие компании не обладают ноу-хау или возможностями для программирования и поддержания такого алгоритма. Полагаясь на поставщика услуг, они предоставляют данные процессов и ставят себя в зависимость, требующую больших затрат.

Поэтому многие компании ищут способ внедрить алгоритм на основе ИИ для оптимизации процессов, мониторинга состояния и предиктивного обслуживания без необходимости раскрывать слишком много ноу-хау и при этом иметь возможность самостоятельно вносить коррективы.

Распознавание аномалий благодаря нейронным сетям

MLnext Technology
Логотип MLnext Framework
Логотип MLnext Execution
Логотип MLnext Creation
MLnext Technology

Наши решения для генерации алгоритмов машинного обучения MLnext позволяют быстро и легко обнаруживать аномалии в производственных процессах или потреблении и проводить оптимизацию.

В предложение MLnext входят три различных программных решения.

Для получения исчерпывающей консультации по этому вопросу мы предлагаем вам многочисленные услуги, в рамках которых мы покажем вам, что возможно в вашем производстве.
Давайте вместе посмотрим, как можно имплементировать MLnext в вашу инфраструктуру. Чтобы вместе найти индивидуальное решение, мы вместе с вами изучаем существующие рамочные условия на вашем производстве с помощью MLnext Services.

Логотип MLnext Framework

С MLnext Framework мы предлагаем возможность самостоятельно программировать алгоритм в подготовленном окружении. Многие основные функции уже подготовлены, так что затраты существенно сокращаются, но остается возможность действовать совершенно самостоятельно. Предоставляется бесплатно с открытым исходным кодом.

Загрузить MLnext Framework
Логотип MLnext Execution

Безопасное для промышленности и инкапсулированное исполнение нейронных сетей на производстве:
Конфигурирование производите вы сами, без привлечения рекомендованного нами поставщика услуг или команды экспертов Phoenix Contact.

Загрузить MLnext Execution
Логотип MLnext Creation

Позвольте нам провести вас шаг за шагом через создание и адаптацию алгоритма. С MLnext Creation затраты на программирование для вас существенно снижаются – за вами остается только настройка параметров.

Загрузить MLnext Creation

С MLnext мы смогли перенести решения для машинного обучения из лаборатории в производство и оптимизировать их. Это позволило сократить время простоя и более эффективно проводить обслуживание.

Том Хаммербахер, Инженер по решениям – наука о данных
Том Хаммербахер
Человек с планшетом

Повысить производительность устойчивым и разумным образом

Наше предложение MLnext предлагает вам:

  • Свободу самостоятельно решать, хотите ли вы поделиться с нами своими ноу-хау и в каком объеме, чтобы создать оптимизацию производства на основе искусственного интеллекта.
  • Найти скрытые и неиспользуемые потенциалы в ваших процессах, чтобы в будущем быть еще более конкурентоспособными.
  • Простую интеграцию алгоритмов машинного обучения в существующие рабочие процессы и ИТ-структуры.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение

Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.

Связаться сейчас
Сотрудники на Digital Factory