Сокращение вариативности деталей и снижение складских расходов

  • Превосходно согласованные друг с другом продукты являются решающим фактором для минимизации затрат при производстве машин

  • Унифицированные и стандартизированные принадлежности можно использовать во многих группах изделий

  • Стандартизация изделий упрощает процессы их ввода в эксплуатацию и обслуживания для монтажников и сервисных инженеров благодаря унифицированным концепциям конструирования и управления


Клеммные блоки на монтажной рейке с многочисленными принадлежностями, например, перемычками и маркировками

Обзор сокращения вариативности деталей в машиностроении

Интерактивная карта изображений: сокращение вариативности деталей в машиностроении
Гибкая система управления товарными запасами
Использование унифицированных деталей позволяет снизить складские расходы и оптимизировать систему управления товарными запасами. Так как каждому изделию требуется место на складе, а также для каждого изделия необходимо сохранить как техническую, так и коммерческую информацию в системе.
Гибкая система управления товарными запасами
Экономичное производство
Превосходно согласованные друг с другом продукты являются решающим фактором для минимизации затрат при производстве машин.
Экономичное производство
Быстрый ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
Стандартизированная продукция упрощает работу в процессе ввода в эксплуатацию и обслуживания для монтажников и сервисных инженеров благодаря унифицированным и продуманным концепциям дизайна и управления.
Быстрый ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
Обсуждение электрических схем машины

Согласование сигналов в шкафу управления

Какая бы задача не выполнялась в приложении — коммутация, разделение, контроль, усиление или умножение — COMPLETE line предлагает полный ассортимент от универсальных релейных систем для стандартных приложений, сверхкомпактных релейных модулей в качестве интерфейса с контроллером до разделительных усилителей с наличием или отсутствием сетевого подключения.

Сервисный специалист выполняет кабельную разводку клеммных блоков в шкафу управления в машиностроении

Соединения в шкафу управления

COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления. Все продукты отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.