Высокотехнологичная производственная линия Grenzebach Maschinenbau GmbH

Простая кабельная разводка высокотехнологичных производственных линий

В центральном производстве шкафов управления высокотехнологичной компании Grenzebach Maschinenbau GmbH в баварском районе Хамлар около 60 специалистов производят более чем 1 000 метров коммутационных устройств в год. Производственные линии компании Grenzebach поставляются по всему миру – важными факторами успеха являются сжатые сроки производства и быстрый ввод в эксплуатацию на местах. Пи этом ставка делается на компактные и быстрые клеммные блоки с технологией push-in.

Высокотехнологичная производственная линия с клеммным блоком push-in на переднем плане

Высокотехнологичные установки

Имея комплексные концепции для технологий обработки, переработки и автоматизации, компания Grenzebach является одним из мировых лидеров в этом секторе. Более чем 1 500 сотрудников группы компаний среднего размера производят и поставляют комплексные системы, включая сложные системы управления. Установки служат для производства и обработки листового стекла, гипсокартона и изоляционных плит, а также для изготовления тонкопленочных фотоэлектрических модулей. Дисплейное стекло для индустрии развлечений – от мобильных телефонов до экранов – производится в условиях чистых помещений. Высокотехнологичные решения компании Grenzebach поставляются во все страны мира – туда, где предъявляются высокие требования к системам автоматизации и управления технологическими процессами.

Линия обработки листового стекла Grenzebach Maschinenbau GmbH

Широкая стандартизация коммутационных устройств

Короткие сроки производства и быстрый ввод в эксплуатацию систем у конечного потребителя требуют широкой стандартизации коммутационных устройств. Поэтому вся установка делится на модульные функциональные узлы. В линии обработки листового стекла, например, для каждого из этих узлов на главном шкафу управления крепится фланцем стандартизированный шкаф управления режущим оборудованием для соответствующего процесса резки.

Для простой и надежной кабельной разводки шкафов управления мы пользуемся преимуществами клеммных блоков push-in. Даже самые маленькие проводники с наконечником просто вводятся в гнездо клеммы без специнструмента – это экономит много времени при производстве кабельной разводки.

Михаэль Биллер (Michael Biller), Мастер и руководитель группы по производству шкафов управления
Михаэль Биллер, мастер и руководитель группы по производству шкафов управления
Двухъярусные клеммы с технологией соединения push-in

Быстрая и безошибочная кабельная разводка благодаря технологии соединения push-in

Специальный контур пружины клеммного блока push-in сокращает усилие вставления проводника на 50 % и обеспечивает легкое прямое вставление проводников от 0,34 мм². При одновременно высоком усилии вытягивания проводника соединение является безопасным, газоплотным и вибростойким. Нажимная кнопка оранжевого цвета защищает точки подключения от повреждения в следствие неправильного обслуживания, например, при использовании неправильного инструмента. А на строительной площадке шкаф управления подключается к установке быстрее и безопаснее. Кнопка управления пружинным контактом предотвращает неправильное вставление проводников.
Клеммные блоки push-in до 16 мм² являются самостоятельной составной частью системы CLIPLINE complete. Так все серии устройств пользуются одним и тем же ассортиментом принадлежностей: вставными перемычками, принадлежностями для контроля и маркировки.

Поскольку установки Grenzebach поставляются по всему миру, то важную роль для данных клемм играет допуск UL, а также вибро- и ударобезопасность. Биллер: «При транспортировке установок на строительную площадку часто случаются ударные и вибрационные нагрузки. Несмотря на это все контактные точки должны функционировать должным образом».

Клеммные блоки push-in рассчитаны на применение на всех рынках и во всех отраслях в соответствии с DIN EN 60947-7. Наряду с допусками для применения на северо-американском рынке в соответствии со стандартами UL и CUL/CSA в наличии также отраслевые допуски для транспортных технологий, для кораблестроения и перерабатывающей промышленности согласно IECEx.