The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Клеммы и блоки FIX для монтажа в здании Мы предлагаем полный ассортимент клеммных колодок и различных типов блоков FIX для монтажа электрических распределительных щитов и кабельной разводки отдельных устройств. Убедитесь в высоком качестве нашей продукции прямо сейчас.

Подключение зажимов Push-X в шкафу управления выполняется электротехническим специалистом

У Вас есть выбор! В зависимости от принятого способа выполнения кабельной разводки электрических распределительных устройств можно заказать установочные клеммы PTI с технологией соединения Push-in или установочные клеммы UTI с винтовыми зажимами.

Кроме того, в ассортимент входят клеммные блоки с новой технологией Push-X. Эти клеммы обеспечивают практически без усилий и без инструмента соединение провода одной рукой. Возможный отказ от кабельного наконечника обеспечивает высокий потенциал экономии.

Установочные клеммы и стандартные клеммные блоки оснащены множеством функций. Вся система электротехнических клемм использует одни и те же стандартизированные принадлежности и, таким образом, обеспечивает высокую степень гибкости при выполнении задач по подключению.

Для удобной и наглядной кабельной разводки устройств автоматизации зданий KNX предлагаются установочные клеммы KNX. Компактное распределение нейтрального и защитного провода реализуется при помощи системы блоков FIX за считанные минуты.

  • Быстрое подключение без инструмента с помощью клемм Push-in
  • Экономия времени и соединение почти без усилий с помощью клемм Push-X
  • Компактная кабельная разводка при помощи винтовых клемм
  • Компактная и быстрая установка с помощью системы FIX-Block
  • Стандартные принадлежности для всех клемм и блоков FIX
Человек в рабочей одежде с клеммой Push-X в руке

Клеммные блоки с технологией Push-X

Клеммные блоки с технологией Push-X обеспечивают простое подключение жестких и гибких проводов с кабельными наконечниками или без них. Даже самые маленькие и гибкие провода могут быть быстро и легко зажаты благодаря предварительно натянутой контактной камере. Просто вставьте проводник до упора в конце камеры. При нажатии на фиксатор в конце камеры контактная пружина освобождается и мгновенно защелкивается. Клеммные блоки в наличии с номинальным сечением 2,5, 6, 10 и 16 мм². Помимо различных проходных, многопроводных и двухъярусных клемм, в ассортимент входят также функциональные клеммы, такие как разделительные клеммы.

Готовые к подключению распределительные блоки с зажимом push-in

Распределительные блоки PTFIX

Все чаще в современных инсталляциях используются устройства дифференциального тока (УДТ), а также устройства защитного отключения / защитные автоматические выключатели (FI/LS). Сложность заключается в том, чтобы компактно присоединить находящуюся за УДТ нейтраль к кабельной разводке здания. Небольшие распределительные блоки PTFIX позволяют компактно реализовать отводы нейтрали, а также провода PE и других потенциалов за счет поперечного монтажа.

И PTFIX предлагает еще больше: универсальные варианты монтажа допускают установку в сложных монтажных условиях. Одиннадцать цветовых вариантов обеспечивают однозначность кабельной разводки и четкость обнаружения потенциалов. Технология прямого подсоединения push-in позволяет выполнять кабельную разводку жестких и гибких проводов, оснащенных наконечниками, без использования инструмента. PTFIX экономит время, место и деньги.

Клеммные блоки устройств FIX на монтажной рейке

Клеммные блоки устройств FIX

Клеммные блоки устройств FIX особенно полезны при монтаже в здании, поскольку позволяют экономить место и эффективно выполнять кабельную разводку. Клеммные блоки устройств PTVFIX имеют один потенциал на две точки подключения, что позволяет подключать фазу(ы), нейтраль и защитный провод в одном компактном блоке, что сокращает объем монтажных работ и обеспечивает высокий уровень обзорности. Как и распределительные блоки, клеммные блоки для устройств используют стандартизированные принадлежности системы CLIPLINE complete, включая монтажные адаптеры, онлайн-конфигуратор и стандартизированные принадлежности для тестирования и маркировки. Блоки поставляются с номинальным сечением 2,5 мм², что позволяет выполнять кабельную разводку с сечением провода от 0,14 до 4 мм².

Соединение провода с зажимами Push-in установочных клемм PTI

Монтажные клеммы PTI и UTI

Установочные клеммы PTI и UTI обеспечивают быстрый и компактный монтаж распределительных щитов и подходят для сечения проводов до 16 мм². В ассортимент входят:

• Установочные клеммы
• Клеммы с размыкателем для нулевого провода
• Клеммные модули питания для шины нулевого провода
• Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
• Установочные заземляющие клеммы

Клеммные блоки UTI 2,5-PE/L/NT

Установочные клеммы незаменимы при монтаже в здании, поскольку они обеспечивают надежное и прочное соединение проводников, сокращают время монтажа и снижают вероятность ошибок благодаря простоте обращения.

Клеммы с размыкателем для нулевого провода обеспечивают безопасное и простое отсоединение нейтрали, что особенно удобно при проведении технического обслуживания или устранении неисправностей.

Клеммные модули питания для шин нулевого провода (PTI 16-NLS...) обеспечивают простое подключение шин нулевого провода без использования инструментов.

Клеммы с размыкателем для одноконтурного отключения позволяют отключать отдельные цепи для проведения измерений и стандартизированы в соответствии с DIN VDE 0100-0108 и DIN VDE 0100-718.

Установочные клеммы KNX

Установочные клеммы KNX

Особенно при использовании звездообразной кабельной разводки шинной системы KNX в распределительном устройстве быстро заканчивается место. Узкие двухъярусные клеммы серии PTTBS 1,5/S шириной всего 3,5 мм с цветовой кодировкой обеспечивают возможность точного оптического распределения точек подключения по цветам жилы.

В сдвоенных функциональных пазах, размещенных на каждом ярусе, потенциалы соединяются произвольным образом (в том числе с пропуском) за счет использования стандартных перемычек. Таким образом можно удобно упорядочить главные и резервные проводники шинной системы KNX в распределительном устройстве на ширине всего 7 мм.

L-BOXX от Sortimo

Монтажный материал аккуратно уложен

L-BOXXes от Sortimo повышают производительность труда благодаря организованному и безопасному хранению монтажных материалов и инструментов. Стартовые комплекты от Phoenix Contact в практичных L-BOXXes® 102 или L-BOXX® mini от Sortimo - это не только выгодные цены, но и выбор материалов в соответствии с требованиями.
Вы можете выбрать BOXX для установочных клемм PTI, блоков FIX, клемм KNX или мобильной системы печати THERMOMARK GO.

Технология Push-X Инновационная технология для быстрого соединения без инструмента

  • Сокращение времени установки благодаря технологии прямого подсоединения без инструмента
  • Энергосберегающее управление одной рукой благодаря предварительно натянутой контактной пружине
  • Гибкий монтаж проводников любых видов с кабельными наконечниками или без них
  • Простое разжатие и предварительное натяжение контактной пружины
  • Полная совместимость с системой клеммных блоков CLIPLINE complete

Распределительные блоки FIX Система блоков FIX для гибких решений и различных задач при монтаже в здании

  • Широкий выбор вариантов блоков
  • Используется в распределительном шкафу и в полевых условиях для распределения потенциалов и подключения устройств
  • Подключение, например, электрических жалюзи, систем сигнализации или распределителя отопительного контура

Распределительные блоки PTVFIX Распределительные блоки специально для плоского распределения потенциалов с боковым соединением провода

  • Установка без инструмента при помощи зажимов Push-in
  • Больше обзорности и на узком пространстве, к примеру, в распределительной коробке
  • Гибкое крепление на монтажных рейках, пластинах или с помощью приклеивания