The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Технологии подключения и корпуса для электроники для систем ввода-вывода

Building Intelligence

Быстрая и безопасная передача входных и выходных данных.

Скачать брошюру
Специалист у шкафа управления с технологией подключения и корпусом для электроники для систем ввода-вывода

Ваши приложения — наши решения

Системы ввода-вывода регистрируют все точки данных в современном здании. При этом они передают входные и выходные данные между уровнем управления и приложения. Они являются интерфейсами между сетями Ethernet и датчиками и исполнительными устройствами, как правило, на базе полевой шины. Чтобы интегрировать дополнительные функции, модули ввода-вывода можно расширять простым способом. Phoenix Contact предлагает модульные корпуса для электроники и согласованную технологию подключения для широкого спектра функций. С их помощью совершенно несложно собрать индивидуальные электронные модули со стандартизованными интерфейсами устройств или с компактно расположенными передними разъемами.

Распространенные приложения для подключения устройств для систем ввода-вывода

  • Модули ввода-вывода
  • Контроллеры ввода-вывода
  • Управление исполнительными устройствами и входами датчиков

Распространенные приложения для подключения устройств для систем ввода-вывода

  • Модули ввода-вывода
  • Контроллеры ввода-вывода
  • Управление исполнительными устройствами и входами датчиков

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость благодаря модульной системе с подходящей технологией подключения
  • Стандартизированное подключение устройств с RJ45, USB, D-SUB или антенными гнездами
  • Простая возможность индивидуального подбора конструкции, цвета и печати
  • Шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Универсальные клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Системы ввода-вывода отличаются таким же разнообразием, как и задачи которые они выполняют. Несмотря на ограниченность пространства, устройства легко устанавливать и обслуживать. Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе бескомпромиссную надежность и высокий уровень комфорта управления.

  • Штекерные соединители и клеммы для печатной платы
  • Для размера шага от 2,5 мм до 5,08 мм
  • Для токов до 24 A (МЭК) / 20 A (UL)
  • Исполнения с винтовыми или пружинными зажимами
Штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Прочные штекерные соединители плата-плата для внутреннего соединения печатных плат

Компоненты промышленных электронных устройств не только становятся все меньше. Одновременно с этим увеличиваются их функциональные возможности и производительность. В основе этих устройств лежат штекеры плата-плата, используемые для внутреннего соединения нескольких печатных плат. Они особенно рассчитаны на децентрализованные и модульные приложения в контроллерах или модулях ввода-вывода.

  • Небольшой размер шага 0,8 мм и 1,27 мм
  • Экранированные и неэкранированные исполнения
  • Горизонтальные и вертикальные варианты для разного направления положения печатных плат
  • Для высоты пакета от 6 до 12 мм
Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Прямые штекерные соединители SKEDD для штекерных и разъемных разъемов для печатных плат

Техническое оснащение контроллеров ввода-вывода отличается таким же разнообразием, как задачи, которые они выполняют. Прямые штекерные соединители SKEDD для разъемов для печатных плат обеспечивают высокую степень гибкости при проектировании печатных плат. Кроме систем ввода-вывода, они также используются в системах управления воротами и дверьми, в сигнальных лампах, терминалах управления, дисплеях, системах сигнализации или дымовых и пожарных извещателях.

  • Пластиковые заклепки с насечкой для безопасной блокировки без пайки
  • Одно- и двухрядные исполнения для размера шага 3,5 мм и 5,0 мм
  • С пружинным зажимом push-in или обжимным соединением
  • Для токов до 12 A и напряжений до 320 В
Корпуса для электроники серии ME-IO для контроллеров ввода-вывода

Корпуса для электроники серии ME-IO для контроллеров ввода-вывода

Корпуса для электроники серии ME-IO для контроллеров ввода-вывода

Модули ввода-вывода для установки на монтажной рейке в шкафу управления, как правило, имеют модульное исполнение, позволяющее интегрировать дополнительные устройства автоматизации простым способом. Компактные размеры и высокая гибкость при подборе и расположении разъемов является залогом успеха. Корпуса для электроники серии ME-IO являются идеальным решением для удовлетворения этих требований. Модульная конструкция позволяет легко составлять индивидуальные группы ввода-вывода или устройства распределения сигналов с фронтальными разъемами, включающими до 54 контактов на модуль.

  • Три варианта ширины модуля (18,8 мм; 37,6 мм и 75,2 мм), обеспечивающие универсальность использования
  • Удобные фронтальные разъемы для передачи сигналов, данных и питания
  • Высокая плотность подключения: 4- и 6-контактные соединительные штекеры с размером шага 3,5 мм и 5,0 мм
  • Ремни Blockbelt для свободного механического объединения штекерных соединителей для печатных плат в ограниченном пространстве
Корпуса для электроники серии ICS для устройств автоматизации

Корпуса для электроники серии ICS для перспективных устройств автоматизации

Корпуса для электроники серии ICS для перспективных устройств автоматизации

Кроме аналоговых входов, современные модули ввода-вывода включают, как правило, коммуникационные интерфейсы для связи на базе Ethernet. Корпуса для установки на монтажную рейку серии ICS позволяют создавать гибкие индивидуальные модули со стандартными разъемами, например, RJ45, D-SUB, USB или антенными гнездами. Различные варианты ширины, глубины и высоты позволяют повысить гибкость применения в электродвигателях небольших вентиляторов или приложениях IoT. Комплексное термомоделирование облегчает разработку макета печатной платы. Благодаря опциональным радиаторам их также можно использовать в энергоемких приложениях с высокой тактовой частотой процессора.

  • Гибкие возможности использования благодаря комплексной модульной системе и подходящей технологии подключения
  • Стандартизированные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда
  • Возможность простого индивидуального подбора форм-фактора, конструкции, цвета и печати
  • 8-контактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями
Корпус для электроники серии ME MAX модульной конструкции

Корпус для электроники серии ME MAX модульной конструкции

Корпус для электроники серии ME MAX модульной конструкции

Отвечающие функциональным и конструктивным требованиям полусферы корпусов серии ME MAX предлагают комплексные решения для адаптивных модулей ввода-вывода и любых других приложений в шкафу управления. Модульная конструкция, технология подключения с ортогональным расположением разъемов и эффективные 5-контактные шинные соединители для установки на монтажную рейку позволяют создавать устройства, рассчитанные на конкретные приложения.

  • Семь вариантов ширины от 6,2 мм до 90 мм
  • Технология подключения с винтовыми или пружинными зажимами для шага 3,5 мм, 5,0 мм и 7,25 мм
  • До трех уровней подключения на верхней и нижней стороне устройства
  • 5-контактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями
Корпуса для электроники серии ME в форме стакана

Корпус для электроники серии ME в форме стакана, обеспечивающей простоту монтажа

Корпус для электроники серии ME в форме стакана, обеспечивающей простоту монтажа

Корпуса для электроники серии ME предлагают функциональную упаковку для укомплектованных печатных плат. Форма стакана с предварительно установленными боковыми стенками значительно упрощает окончательный монтаж. Технология подключения с ортогональным расположением разъемов предлагает большой выбор решений для приложений шкафа управления, например, индивидуальные модули ввода-вывода. Кроме того, серия ME предлагает функциональную упаковку для укомплектованных печатных плат и для использования TFT-дисплеев, например, для индикации параметров потребления энергии.

  • Семь вариантов ширины от 12,5 мм до 90 мм
  • Удобный принцип стакана, сокращающий время окончательного монтажа
  • Технология подключения с винтовыми или пружинными зажимами с шагом 3,5 мм, 5,0 мм и 7,25 мм
  • До трех уровней подключения на верхней и нижней стороне устройства
  • 5-контактные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями