The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Системный интегратор инженерных систем зданий перед шкафом управления

Системная интеграция Лучше вместе: умная платформа BIoT и комплексная автоматизация

Все говорят об умном здании. А когда дело доходит до реализации, часто делают второй шаг раньше первого. Ключ к эффективной эксплуатации здания лежит в системной интеграции. Только там, где все системы коммуницируют друг с другом, можно добиться энергоэффективности и перспективной автоматизации. Наша платформа Emalytics на базе BIoT позволяет как раз это: интеллектуальная интеграция в сеть всех систем, установок и компонентов технического оснащения здания (TGA).

Системный интегратор инженерных систем зданий перед монитором

Эффективная интеграция в сеть всех систем технического оснащения здания (TGA)

Эффективная реализация проектов Бесперебойная интеграция всех систем – как на новых, так и на уже используемых объектах

Различные протоколы и шлюзы – мы достаточно хорошо знаем Ваши проблемы. Поэтому мы разработали умную платформу BIoT, которая не только переводит данные всех систем в единый формат, но и предлагает идеальную платформу, повышающую эффективность автоматизации. Таким образом, мы заметно упрощаем инжиниринг здесь и сейчас.

Обзор преимуществ для Вас Сокращение объема работ и повышение безопасности процесса

  • Интеграция, инжиниринг, визуализация, отчетность и анализ
    Простое, понятное и наглядное решение, объединенное в одном инструменте

  • Идеальное соединение всех используемых протоколов в области технического оснащения здания
    От электрики, отопления и вентиляции до кондиционирования (ОВК)

  • Эффективная интеграция как на новых, так и уже существующих объектах
    При помощи Emalytics, модульной масштабируемой платформы BIoT

  • Учет требований самых высоких стандартов в области ИТ безопасности,
    Максимальная готовность оборудования благодаря надежным и помехоустойчивым сетям

  • Быстрая и простая установка обновлений в процессе эксплуатации
    Встроенная программа с дистанционным управлением и обновление программного обеспечения (патчи) или модернизация

Умное, цифровое и перспективное решение
Управление зданием при помощи Emalytics

Чтобы от здания можно было получить больше, чем от суммы его элементов, устройств и систем, требуется комплексное восприятие и интеллектуальная интеграция в сеть. Мы предлагаем оба этих аспекта в рамках централизованной платформы: умной платформы BIoT Emalytics.

Подробнее об Emalytics
Контроллер для автоматизации зданий и система управления зданием

Начните прямо сейчас

В нашей серии видеороликов «Emalytics Hacks» мы погружаемся в технический мир данной платформы. Узнайте от наших разработчиков, насколько легко создавать проекты и информационные панели в соответствии с собственными идеями при помощи Emalytics.

Простой способ согласования функций здания в процессе эксплуатации

Узнайте, насколько просто и быстро создаются приложения и благодаря коммуникационным сетям интегрируется информация о любом оборудовании инженерных систем зданий (TGA), таких как фасады, системы снабжения (система отопления, вентиляции и кондиционирования, электротехника и т.д.) с целью оптимизации процессов эксплуатации здания. Если в рамках классической автоматизации зданий достаточно сложно согласовывать функции разных систем в виду наличия множества шлюзов, то при использовании Emalytics Automation основное внимание уделяется обеспечению бесперебойной коммуникации. Воспользуйтесь преимуществами интеллектуальной интеграции в сеть инженерных систем зданий.

Одновременная реализация изменений в автоматизации зданий в режиме реального времени

Вам также приходится решать вопросы проектирования в здании с несколькими специалистами одновременно и реализовывать различные системы и функции технического оснащения здания? Используя функцию интерактивного инжиниринга, можно создавать и сразу запускать приложения при участии нескольких специалистов. Узнайте, как можно сократить объем работы и повысить безопасность процесса.

Простая реализация визуализации в здании на базе веб-технологии

Платформа для визуализации Emalytics View на базе браузера предлагает большой набор инструментов для создания индивидуальных систем визуализации здания. Узнайте, насколько просто можно создать панели индикации, анализа, а также управления аварийными сообщениями и оповещением. Создавайте собственные показатели KPI на основе имеющихся данных, поступающих из систем и удаленных объектов.

Все из одних рук − для умного здания

Вам нужно умное здание? Тогда Вам требуется партнер, использующий комплексный подход – от полевого уровня и коммуникации до всей системы управления. Однажды созданное решение остается всегда современным. Мы предлагаем Вам как раз такой подход и более 60 000 наименований изделий − просто свяжитесь с нами.