Кто мы такие
Специалист по электромобильности в группе компаний Phoenix Contact
Являясь дочерней компанией Phoenix Contact, мирового лидера на рынке промышленной автоматизации и электротехники, мы располагаемся в городе Шидер-Шваленберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, недалеко от головного офиса нашей материнской компании в Бломберге.
Быстро растущему рынку электромобильности мы предлагаем широкий ассортимент технологий зарядки как для зарядного интерфейса электромобиля, так и для зарядной инфраструктуры. Мы известны своими зарядными кабелями CCS и зарядными штекерами электромобиля с жидкостным охлаждением для сверхбыстрой зарядки высокой мощности High Power Charging.
Год основания 2013
Сертифицированы IATF
Более 1 000 сотрудников по всему миру, из них 500 в головном офисе
33 200 м² общей площади по всему миру, из них 15 500 м² при правлении
Наш головной офис в Германии
Осмотрите наши производственные помещения в Шидер-Шваленберге
Руководство компании
Михаэль Хайнеманн (слева) – генеральный директор и председатель совета директоров. Он отвечает за развитие, маркетинг и продажи. Ральф Дёре (справа) является исполнительным директором компании и отвечает за закупки, производство и качество.
Испытательная лаборатория и обеспечение качества
Чтобы убедиться, что наши изделия отвечают всем требованиям, они проходят моделирование окружающей среды, электрические и функциональные испытания, а также испытания на точность размеров и электромагнитную совместимость.
Разработка
Мы разрабатываем реализуемые концепции продуктов на основе требований заказчика и инновационных идей. Для этого создаются схемы, чертежи, 3D-проекты и прототипы до того, как новое изделие попадает в серийное производство.
Учебный и образовательный центр
В PHOENIX CONTACT Training Center мы организуем учебные курсы и семинары для повышения квалификации нашего торгового персонала и корпоративных клиентов. Как посетитель, здесь вы можете ознакомиться с нашей продукцией вживую.
Smart Charging Lab
Здесь в тестовых целях устанавливаются комплектные зарядные колонки, которые затем используются для процесса зарядки электромобилей. Это позволяет нам проверить совместимость нашей продукции с различными моделями автомобилей.
Главный вход и приемная
Ваша первая точка контакта, будь то лично на месте или по телефону: сотрудники нашей приемной соединят Вас с нужным контактным лицом, зарегистрируют Ваш визит, организуют помещения и встречи и многое другое.
Логистика
Именно сюда поступают материалы от наших поставщиков, которые затем поставляются на наше производство. И, конечно, наши клиенты снабжаются отсюда. В центре нашего внимания – высокий уровень надежности поставок и принцип «точно в срок».
Производство и проектирование
Наши зарядные кабели и зарядные розетки производятся на ручных рабочих местах и высокоавтоматизированных производственных установках, сначала в виде образцов, затем серийно. Новые производственные технологии и процессы постоянно разрабатываются и оптимизируются.
Администрация
Наши административные области включают управление персоналом, контроллинг, информационные технологии и управление процессами, стратегические и оперативные закупки и управление цепочками поставок.
Маркетинг и коммуникация
Именно здесь задумывается, проектируется и контролируется внешняя коммуникация компании и наших изделий через различные средства массовой информации и точки контакта. Сюда входят веб-сайт, социальные сети, печатные СМИ, пресса, выставки и мероприятия.
Управление продукцией и дистрибуция
Здесь осуществляется полный жизненный цикл наших изделий: от идеи, документации и ввода данных до вывода на рынок и, наконец, снятия с производства. Все это в тесном сотрудничестве с нашей глобальной сетью продаж.
Наши международные места установки
Разработка, производство и продажи для глобального рынка электромобильности
Наше дочернее предприятие Phoenix Contact E-Mobility Technology Co., Ltd., расположенное в Нанкине, образует центр компетенции группы компаний Phoenix Contact для китайского рынка электромобильности со своим стандартом зарядки GB/T. Соответственно в Нанкине разрабатываются и производятся зарядные кабели GB/T, а также автомобильные зарядные розетки GB/T.
Год основания 2015
Более 150 сотрудников
2 700 м² общая площадь
После основания дочерней компании Phoenix Contact E-Mobility Sp. z. o. o. в польском Жешуве всего за пять месяцев строительства мы создали полностью новую производственную площадку. Завод производит зарядные кабели переменного и постоянного тока, инфраструктурные зарядные розетки и зарядные розетки на электромобиле для мирового рынка.
Год основания 2020
Более 400 сотрудников
15 000 м² общая площадь
Ваша быстрая связь с Phoenix Contact по предложениям для электромобильности: наши представительства на местах. Вы найдете нас по всему миру: с личным контактным лицом из Вашей страны.
Более 50 торговых компаний по всему миру предоставляют квалифицированные консультации и своевременную доставку.
Наша история
Важнейшие вехи и достижения с 2009 года по сегодняшний день
2009 – Начала: Разработка первых специализированных заказчиком штекерных соединителей с комбинированной передачей сигналов и питания для зарядки электротранспортных средств.
2010 – Первое серийное производство: Зарядные розетки переменного тока для китайских производителей зарядных колонок производятся и поставляются в большом количестве.
2010 – Начало стандартизации CCS: Совместно с ведущими производителями автомобилей мы разрабатываем и стандартизируем мировой стандарт зарядки для комбинированной зарядки переменным и постоянным током (позже Combined Charging System, CCS).
2011 – Система зарядки для электробусов: Мы разрабатываем штекерный соединитель для сменных больших аккумуляторных батарей автобусов. В депо разряженные аккумуляторы автоматически заменяются на заряженные, чтобы таким образом оптимизировать загрузку автобусов.
2012 – Первые зарядные кабели и контроллеры: Производители зарядных колонок получают первые зарядные кабели и контроллеры переменного тока, а также прототипы комбинированного зарядного кабеля (позже Combined Charging System, CCS) в соответствии с временным стандартом.
2013 год – Основание компании Phoenix Contact E-Mobility GmbH: Под руководством Гельмута Фридриха новое дочернее предприятие в Шидер-Шваленберге объединяет все компетенции группы Phoenix Contact в области электромобильности.
2014 – Быстрая зарядка согласно стандарту CCS: Утверждение стандарта МЭК 62196-3, описывающего быструю зарядку постоянным током с CCS. Запуск серийного производства соответствующих вводов ТС и зарядных кабелей.
2015 – Основание CharIN: Вместе с известными производителями автомобилей мы регистрируем объединение Charging Interface Initiative e.V. для поддержки быстрой зарядки при помощи Combined Charging System.
2015 – Новая дочерняя компания в Китае: Основав электромобильное дочернее сообщество в Китае, Phoenix Contact отреагировала на быстро растущий азиатский рынок электромобилей.
2016 – Прототип High Power Charging: На Ганноверской ярмарке президент США Барак Обама и канцлер Ангела Меркель держат в руках технологию быстрой зарядки будущего.
2017 год – Смена руководства компании: Оливер Штёкл становится генеральным директором компании Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Он сменил на этом посту Гельмута Фридриха, который ушел в отставку в конце 2016 года.
2017 год – Сертификация IATF: Компания Phoenix Contact E-Mobility GmbH сертифицируется в соответствии с IATF 16949. Так мы отвечаем высоким требованиям автомобильной промышленности к качеству и производству.
2018 – Расширение управления и производства: Всего через пять лет после нашего основания административные площади в Шидер-Шваленберге увеличились более чем в два раза. Кроме того, производится наращивание производственных мощностей.
2018 – Выпуск High Power Charging на рынок: Производится поставка первых зарядных кабелей HPC, а по всей Европе устанавливаются станции быстрой зарядки. В исследовательском проекте FastCharge мы показываем, что ультрабыстрая зарядка HPC является практичной.
2019 – Смена руководства компании: К началу года руководство компании PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH берут на себя Михаэль Хайнеманн и Ральф Дёре. Прежний генеральный директор Оливер Штёкль покидает группу предприятий по семейным обстоятельствам.
2019 – Три премии за дизайн: Новое поколение наших зарядных кабелей переменного тока за современную форму и эргономику получило премии German Design Award, IF Design Award и Good Design Award.
2019 – Новаторская компания года: За нашу технологию HPC Deutsche Wirtschaft (DDW) признает нас Новаторской компанией 2019 года. Почетный лауреат д-р Владимир Кличко вручает нашему генеральному директору Михаэлю Хайнеманну экономическую награду.
2020 – Введение марки CHARX: Новое название теперь объединяет наш широкий портфель компонентов зарядных технологий для электрификации транспортных средств и развития сетевой зарядной инфраструктуры на пути к созданию концепции «приближая эру электричества».
2020 – Новые производственные площадки в Польше и Германии: Мы снова расширяем производственные мощности. Открывается наш новый завод в Жешуве, Польша, и расширяются производственные площади в нашем головном офисе в Шидер-Шваленберге.
2022 – Экологическая сертификация и аккредитация лабораторий: Мы успешно прошли аудиты для сертификации нашей системы экологического менеджмента по ISO 14001, а также для аккредитации нашей испытательной и выпускающей лаборатории по ISO/МЭК 17025.
2023 год - 10-летний юбилей: мы оглядываемся на успешное десятилетие, отмеченное быстрым развитием. Начав с небольшого стартапа, сегодня мы являемся глобальным игроком с более чем 1 000 сотрудников, 25 производственными линиями и более чем 600 продуктами.
Высочайшие требования к качеству и инновациям
Поэтому Вы можете доверять нашим изделиям на 100 %
Мы успешно завершили аудиты в рамках IATF 16949 и ISO 9001 и поэтому считаемся надежным поставщиком для автомобильной промышленности. Такие качества нашей продукции, как электрическая безопасность, стойкость к высоким и низким температурам, а также механической нагрузке гарантируют тесты наших изделий, проводимые в ходе разработок в соответствии со стандартами в нашей аккредитованной испытательной и выпускающей лаборатории. После изготовления каждое изделие проходит комплексную проверку работоспособности. Так мы обеспечиваем постоянство высокого качества и надежности наших изделий.
Наши зарядные кабели переменного тока три раза были награждены престижными премиями в области дизайна: German Design Award, iF Design Award и Good Design Award. При разработке изделий совместно с дипломированным дизайнером Штефаном Галоу (Stephan Gahlow) из Гамбурга был сознательно сделан упор на эргономичный и привлекательный дизайн, современные эстетичные формы, а также прочные и высококачественные материалы. Эти особенности наших зарядных кабелей полностью убедили независимые международные жюри данных конкурсов.
За нашу революционную технологию High Power Charging мы получили звание Новатор года 2019. Почетный лауреат премии д-р Владимир Кличко вручил на церемонии в Дюссельдорфе награду немецкой экономики (DDW) нашему генеральному директору Михаэлю Хайнеманну, нашему руководителю проекта Роберту Эвендту и нашему разработчику Дирку Мозеке. В общей сложности были награждены 20 компаний. Только три из них, включая нас, получили приз зрительских симпатий по итогам читательского голосования.
Наша аккредитованная лаборатория испытаний и утверждения
Генератор идей для норм и стандартов
Мы являемся одним из основателей организации CharIN
Наряду с ведущими производителями автомобилей и TÜV SÜD с 2015 года мы являемся одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative).
Организация, насчитывающая более 320 членов, является ведущей в мире ассоциацией, продвигающей единые стандарты зарядки, такие как Combined Charging System (CCS), Североамериканский стандарт зарядки (NACS) и Мегаваттная система зарядки (MCS).
Технологическое и производственное ноу-хау
Все компетенции из одних рук
Разработка и планирование: В процессе поиска новых решений наши инженеры иногда выбирают нетривиальные пути, разрабатывая технические средства и процессы производства самостоятельно.
Производство и монтаж: Квалифицированные сотрудники, высокая гибкость и быстрое время срабатывания отличают наше современное производство.
Автоматизированное высокотехнологичное производство: Оцифрованные, сетевые и точные в отслеживании – вот как требования высокого качества надежно сочетаются с большими объемами.
Аккредитованная испытательная лаборатория и обеспечение качества: Безопасность наших изделий и их стойкость к механической нагрузке гарантируют тесты, проводимые в ходе разработок – для постоянно высокого качества и надежности.
Сертификация по IATF 16949 и ISO 9001: Мы успешно прошли все аудиты и, таким образом, отвечаем высоким требованиям автомобильной промышленности в отношении процессов, качества и организации.
Машиностроение: компания Phoenix Contact тесно сотрудничает с машиностроительными предприятиями. Собственное машиностроительное предприятие, на котором заняты более 400 сотрудников, обслуживает все проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру.
3D-печать: Будь то прототипы для позднейшего серийного производства наших заказчиков или небольшие партии. С помощью Protiq, нашего специалиста по 3D-печати, мы можем индивидуально реагировать на пожелания заказчиков.
Литье под давлением: Благодаря собственному производству литья под давлением мы получаем выгоду от быстрого внедрения и адаптации инструмента.
Штамповочное и гибочное производство: Высокая глубина производства всегда была нам важна. Поэтому для наших электротехнических изделий штампованные и штампованно-изогнутые детали изготавливаются на собственном производстве.
Производство токарных деталей: Винты и металлические части производятся Phoenix Contact самостоятельно. Это еще один пример высокой глубины нашего производства, который делает нас еще больше независимыми.
Технология пайки SMD: На наших производственных линиях SMD устанавливаемые на поверхности компоненты (Surface Mount Device, SMD) припаиваются к печатной плате напрямую благодаря паяемым контактным поверхностям.
Устойчивое мышление и действия важны для нас
Наш вклад в достойное будущее
Мы осознаем свою ответственность за устойчивое развитие. Мы действуем в соответствии с критериями ESG и рассматриваем экологические, социальные и экономические аспекты в равной степени и приводим их в соответствие с требованиями законодательства и социальными требованиями – все ради цели сбалансированного корпоративного управления. Это относится не только к компании Phoenix Contact E-Mobility, но и ко всей группе Phoenix Contact.
Например, мы стремимся к социальной справедливости в наших цепочках поставок и защите природных экосистем. Мы придерживаемся Парижского соглашения по климату и стремимся стать CO₂-нейтральными к 2035 году за счет сокращения выбросов CO₂ на протяжении всего жизненного цикла изделия. Внедрив систему экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001, мы стремимся интегрировать защиту окружающей среды во все процессы и максимально снизить воздействие на нее.
Ключом к достижению будущего видения All Electric Society является преобразование сектора мобильности в электромобильность. Своей продукцией мы также вносим решающий вклад в эту трансформацию: обеспечивая практичную и сетевую зарядку, мы устраняем препятствия и тем самым ускоряем переход на электрическую, безвредную для климата мобильность.
Наши контроллеры зарядки CHARX control modular обеспечивают возможность интеллектуальной зарядки аккумуляторов электромобилей. Кроме того, они могут возвращать энергию в сеть. Таким образом, автопарки превращаются в прибыльные системы энергоаккумуляторов. Стоящая за этим технология называется Vehicle to Grid. CHARX control modular уже соответствует стандарту ISO 15118 и поэтому имеет подготовку к Vehicle to Grid.
Благодаря передовой технологии зарядки для электромобильности мы вносим важный вклад в дело защиты климата. С помощью нашего экологического менеджмента мы уже сейчас являемся CO₂-нейтральными в максимально возможной степени и поддерживаем все воздействия на окружающую среду на низком уровне с целью их дальнейшего снижения.
Укрепите нашу команду
Ваша карьера в Phoenix Contact E-Mobility
Вы заинтересованы в электромобильности и хотели бы помочь сформировать будущее электромобильности? Тогда ознакомьтесь с нашими объявлениями о вакансиях или отправьте заявление без предварительного запроса.
Мы свяжем Вас с нужным контактным лицом или организуем Ваш визит - по телефону, электронной почте или лично на месте.
Проезд и часы работы
Планируйте свой визит
Address: PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH Hainbergstraße 2 32816 Schieder-Schwalenberg Германия
Время работы: Понедельник - четверг: с 7:30 до 16:00 часов Пятница: с 7:30 до 15:00 часов
Советы для Вашего путешествия:
Гости, прибывшие на автомобиле, могут воспользоваться нашей парковкой для посетителей P103.
Чтобы зарядить свой электромобиль, Вы можете бесплатно воспользоваться одной из наших зарядных станций. На стойке регистрации можно получить зарядную карту.
На стойке регистрации также предоставляется гостевой доступ к WLAN.
Для путешествующих по железной дороге мы рекомендуем линию S5, по которой можно добраться между Ганновером и Падерборном. Вы можете добраться до нас за несколько минут пешком от железнодорожной станции Шидер.