Среды передачи данных и протоколы связи

Среды передачи данных и протоколы связи

Телемеханика для любой области применения

Реализуйте эффективное соединение протоколов, используя уже имеющиеся системы управления.

Дистанционное управление, аварийное оповещение, объединение в сеть — мы предложим вам оптимальное решение для любой области применения и любых требований. В ассортименте представлен широкий выбор проводных и беспроводных сред передачи данных, а также протоколов связи для ваших систем. Ознакомьтесь с разнообразием и преимуществами нашего ассортимента.

Протоколы дистанционного управления

Проводные системыСистемы мобильной связиСистемы радиосвязи
МЭК 60870-5-101
МЭК 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
Открытый порт данных ODP (Open Data Port)

Протоколы полевой шины

Проводные системыСистемы мобильной связиСистемы радиосвязи
Modbus RTU
Modbus TCP
Profibus-
PROFINET-

Телемеханика от системы управления до полевого уровня

Современные системы управления оснащаются различными интерфейсами дистанционного управления, например, МЭК 60870-5-104 или DNP3. Phoenix Contact предлагает коммуникационную инфраструктуру для соединения этих протоколов на базе уже имеющихся у вас систем управления. Модульные станции дистанционного управления позволяют организовать передачу данных в точном соответствии с вашей областью применения — например, энерго-, водо-, газо- или теплоснабжением.

Обзор способов передачи данных от системы управления на полевой уровень  

Обзор способов передачи данных от системы управления на полевой уровень

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321