Сокращение вариативности деталей и снижение складских расходов Превосходно согласованные друг с другом изделия являются решающим фактором для минимизации затрат при производстве машин. Унифицированные и стандартизированные принадлежности можно использовать во многих группах изделий. Стандартизация изделий упрощает процессы их ввода в эксплуатацию и обслуживания для монтажников и сервисных инженеров благодаря унифицированным концепциям конструирования и управления.

Клеммные блоки на монтажной рейке с многочисленными принадлежностями, например, перемычками и маркировками

Обзор сокращения вариативности деталей в машиностроении

Интерактивная карта изображений: сокращение вариативности деталей в машиностроении
Гибкая система управления товарными запасами
Использование унифицированных деталей позволяет снизить складские расходы и оптимизировать систему управления товарными запасами. Так как каждому изделию требуется место на складе, а также для каждого изделия необходимо сохранить как техническую, так и коммерческую информацию в системе.
Гибкая система управления товарными запасами
Экономичное производство
Превосходно согласованные друг с другом продукты являются решающим фактором для минимизации затрат при производстве машин.
Экономичное производство
Быстрый ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
Стандартизированная продукция упрощает работу в процессе ввода в эксплуатацию и обслуживания для монтажников и сервисных инженеров благодаря унифицированным и продуманным концепциям дизайна и управления.
Быстрый ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание