Проектирование и маркировка

Проектирование и маркировка

Универсальное проектирование и маркировка систем

PROJECT complete делает процедуру планирования, проектирования и маркировки быстрой и простой.

При производстве электрошкафов этапы планирования и проектирования занимают много времени. Неудивительно, что оптимизация данных процессов обеспечивает существенные конкурентные преимущества. Для этого необходимо программное обеспечение, которое дает возможность комплексной работы: от создания схемы соединений и планирования компонентов до выдачи подходящей маркировки.

Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах разработки электрошкафа. Оно импортирует данные схемы соединений из любых распространенных программ CAE, находит подходящие изделия и создает полную документацию проекта. Инструмент для маркировки имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные колодки непосредственно из программы.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321