Непосредственное подсоединение

Непосредственное подключение штекерного соединителя к печатной плате – как это функционирует? Просто надвинуть штекерный соединитель на двусторонние контактные площадки на печатной плате – готово.

Преимущества для вас

  • Отсутствие температурной нагрузки на подключаемые компоненты благодаря монтажу без пайки
  • Монтаж напрямую: подключение компонентов к контактам печатной платы без инструмента
  • Гибкие и экономичные решения для приложений "провод-к-плате" и "плата-к-плате"

Основные данные

Наши штекерные соединители "провод-к-плате" и "плата-к-плате" могут просто вставляться на печатные платы толщиной 1,6 мм без использования инструмента. Во избежание ошибок при сборке штекеры маркируются на заводе. Для фиксации на печатной плате используются упругие блокировочные защелки.

Разъемы для непосредственного монтажа

Разъемы для непосредственного монтажа  

Разъемы для непосредственного монтажа "провод-к-плате"

Разъемы этого семейства обеспечивают возможного прямого соединения с печатной платой,

  • Провода подсоединяются к пружинным клеммам с помощью отвертки, вставляемой во фронтальное отверстие.
  • Вводные отверстия рассчитаны на подсоединение жестких и гибких проводов сечением до 1,5 мм² (1 мм² при размере шага 3,5 мм) с кабельными наконечниками и без них.

 

Разъем для печатной платы

Разъемы для непосредственного монтажа  

Разъемы для непосредственного монтажа "плата-к-плате"

Например, с помощью нашего штекерного соединителя "плата-к-плате" можно просто подсоединить фильтр электродвигателя к преобразователю частоты. Разъем для печатной платы переходит на дополнительное устройство. Корпус модуля обеспечивает защиту от механических нагрузок.

Соединяя печатные платы напрямую между собой и образовывая модули, вы сохраняете гибкость и экономите пространство.

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных с технологией прямого подключения.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321