Пайка THR

Сквозной печатный монтаж пайкой (THR) комбинирует особо стабильные механически паяные соединения сквозного монтажа с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации.

Преимущества для вас

  • Воспроизводимое высокое качество процесса благодаря высокой степени автоматизации
  • Технология сквозного монтажа гарантирует высокую механическую стабильность подключаемых компонентов
  • Высокая эффективность процесса благодаря обработке компонентов THR и SMD одним методом

Основные данные

При способе монтажа THR на используемые отверстия печатной платы при помощи шаблонов наносится паяльная паста из флюсующей добавки и шариков припоя. В редких случаях предоставляется дополнительный припой в виде фасонных деталей или через автоматический дозатор.

В заключение монтируемые элементы вставляются в заполненные паяльной пастой отверстия (штырь в пасте). Поскольку паяльная паста содержит смолу, стекающую только при температуре выше +100 °C, вязкая паяльная паста остается на поверхности штифтов вплоть до пайки и не стекает каплями.

Четыре шага пайки THR

Принцип "Штырь в пасте"

Чтобы избежать механические повреждения вследствие различных коэффициентов расширения отдельных компонентов, весь блок медленно нагревается приблизительно на +150 °C. Затем весь блок быстро доводится до специфической температуры выше температуры плавления припоя. Только затем происходит сам процесс пайки при температуре до +260 °C в течение до 40 секунд.

Припой плавится, вследствие капиллярного эффекта втягивается в отверстия вдоль штифтов и полностью заполняет их. При последующем охлаждении всей структурной группы создаются надежные и долговечные соединения между поверхностями припаянных штифтов и металлизированными отверстиями в печатной плате.

Основные требования к компонентам THR и их обработке описываются в следующем стандарте:

  • МЭК 61760-3: Технология поверхностного монтажа – Часть 3: Стандартный метод спецификации компонентов для сквозного монтажа пайкой (THR)

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных плат для пайки THR.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321