Пайка SMT

Монтируемые на поверхность элементы (Surface Mount Device – SMD) припаиваются на верхнюю или нижнюю сторону печатной платы напрямую при помощи пригодной для пайки контактной поверхности. Поскольку конструктивные элементы не должны иметь проволочных выводов для вставления в отверстия на печатной плате, поверхностный монтаж (Surface Mounting Technology – SMT) позволяет располагать элементы особенно близко друг к другу и использовать обе стороны печатной платы.

Преимущества для вас

  • Воспроизводимое высокое качество процесса благодаря высокой степени автоматизации
  • Высокая плотность монтажа: использование обеих сторон печатной платы благодаря поверхностному монтажу
  • Высокая эффективность процесса благодаря обработке компонентов THR и SMD одним методом

Основные данные

Клеммы для поверхностного монтажа на печатные платы  

Клеммы для печатных плат для SMT на своих соединительных поверхностях

Перед монтажом элементов для поверхностного монтажа на места установки на печатной плате наносится паяльная паста при помощи трафаретной, шаблонной или автоматически дозированной печати.

Затем монтируются элементы и паяется вся структурная группа. Для верхней стороны платы чаще всего используют метод оплавления припоя. Элементы SMD на нижней стороне печатной платы часто наклеиваются, а затем паяются при помощи пайки волной припоя.

По сравнению со вставляемыми компонентами компоненты SMD имеют меньшую удерживающую силу на печатной плате, поэтому места спайки, как правило, не разрешается подвергать сильным механическим нагрузкам. Для обеспечения прочного крепления на печатной плате многие компоненты SMD оснащаются металлическими боковыми креплениями.

В местах со сравнимыми со вставными компонентами механическими нагрузками применяются так называемые паяльные опоры THR. Соответствующие компоненты пользуются таким образом преимуществами обеих технологий – SMT и THR. Поэтому при разработке новых изделий Phoenix Contact делает ставку на данное преимущество.

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных плат для пайки SMT.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321