Назад к обзору

Термомагнитные защитные выключатели

Термомагнитные защитные выключатели оснащаются двумя механизмами срабатывания: зависящая от температуры часть механизма состоит из биметалла с обмоткой накала. Превышающие номинальный ток защитного устройства токи вырабатывают в обмотке тепло. Биметалл деформируется и воздействует на коммутационный механизм вплоть до его отключения. Реакция на токи перегрузки происходит с отсрочкой во времени.

Магнитный механизм срабатывания состоит из магнитной катушки и втяжного или складного якоря. Превышающие номинальный ток защитного устройства токи создают в катушке магнитное поле. При увеличении тока магнитное поле усиливается и притягивает якорь. По достижении предварительно настроенного граничного значения якорь нажимает на механизм срабатывания и таким образом отключает устройство защиты. Реакция на токи короткого замыкания и слишком высокие токи перегрузки происходит в течение от трех до пяти миллисекунд.

Номинальные токи и типичные внутренние сопротивления

Номинальный ток (A)Внутреннее сопротивление (Ω)Номинальный ток (A)Внутреннее сопротивление (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Вернуться вверх

Формат

Внутреннее строение автомата с термомагнитным расцепителем  

Внутреннее строение автомата с термомагнитным расцепителем

Обозначения:

  1. Якорь с обмоткой
  2. Магнитная катушка
  3. a) Биметалл с обмоткой токопроводящим нагревательным элементом до 5 А
    b) Биметал, проводящий ток напрямую с 6 А
  4. Механизм срабатывания
  5. Рукоятка переключения ВКЛ/ОТКЛ
  6. Переключающий контакт
  7. Изолирующая штанга
  8. Настройка предварительного напряжения

 

Вернуться вверх

Функциональная схема

Функциональная схема термомагнитного защитного автомата

Функциональная схема термомагнитного защитного автомата

Обозначения:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Вернуться вверх

Характеристики срабатывания

Типичная характеристика срабатывания термомагнитного защитного автомата  

Типичная характеристика срабатывания термомагнитного защитного автомата

Термомагнитные защитные выключатели поставляются с тремя различными характеристиками. Это дает им возможность соответствовать любым требованиям. В типичной характеристике срабатывания на примерах показаны отдельные области и функции.

Обозначения:

a = группа термического срабатывания
b = группа магнитного срабат.
t = время коммутации (в секундах)
xl = фактор срабат./многократность номинального тока
1 = диапазон тока, для которого действительна характеристика
2 = диапазон срабат. DC (серый)
3 = диапазон срабат. AC (синий)
4 = максимум срабат.
5 = минимум срабат.

Вернуться вверх

Данная характеристика показывает, что тепловое срабатывание [a] реагирует намного позже, чем магнитное [b]. Причиной является требуемое время нагрева зависящего от температуры механизма срабатывания. Но даже небольшие токи, протекающие продолжительное время, распознаются как токи перегрузки вызывают срабатывание устройства. Время реакции магнитного срабатывания на быстро повышающиеся превышающие номинальный токи очень короткое.

Переменные токи при одинаковом номинальном значении срабатывают быстрее, чем постоянные. Это выделено на кривой синим цветом. Такое поведение действительно для всех характеристических кривых. Но практическое применение данный феномен находит только при использовании защитных автоматов с характеристикой M1. Защитные выключатели с характеристикой SFB или F1 при постоянном токе срабатывают так быстро, что при работе с переменным током они бы реагировали слишком чувствительно. По этой причине диапазоны срабатывания для переменного тока в характеристиках SFB и F1 не представлены.

Характеристика SFB

Характеристика SFB  

Характеристика SFB

Защитные выключатели с характеристикой срабатывания SFB предлагают максимальную защиту от перегрузок – также и в установках с большой протяженностью проводников.

Защитные устройства с данной характеристикой предотвращают нежелательное преждевременное отключение в случае возникающих в процессе эксплуатации кратковременных возрастаний тока. Одновременно они предотвращают продолжительные токи перегрузки, которые могут привести к опасному нагреванию.

Вернуться вверх

Характеристика M1

Характеристика M1  

Характеристика M1

Защитные выключатели с характеристикой M1 срабатывают позднее, чем с характеристиками SFB или F1. Они выдерживают пусковые токи немного дольше, но зато медленнее реагируют на аварийные ситуации. В следствие этого заблокированные приводы могут быть существенно повреждены током перегрузки.

По сравнению с характеристической кривой постоянного тока кривая для переменного тока немного стянута вперед по оси многократного номинального тока. Итак переменные токи приводят при менее многократном превышении номинального тока к срабатыванию защитного выключателя.

Обозначения:
Серая кривая: диапазон срабатывания для постоянного тока
Синяя кривая: диапазон срабатывания для переменного тока

Вернуться вверх

Характеристика F1

Характеристика F1  

Характеристика F1

Данные выключатели не предназначены для защиты приводов, которые являются причиной временного превышения номинального тока при запуске. Защитные выключатели с характеристикой F1 в ситуациях с перегрузкой срабатывают быстро. В режиме эксплуатации это может привести к частым отключениям.

Конечные устройства, которые могут быть повреждены даже вследствие короткой перегрузки и небольшого повышения рабочего тока, хорошо защищены такими защитными автоматами.

Вернуться вверх

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321