UT 6-TMC M 1A
-
Термомагнитный защитный выключатель
0916604
Защитный выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем, однополюсный, для установки на монтажную рейку
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота питания поскольку возможно использование перемычек из принадлежностей CLIPLINE complete
Высокая степень готовности оборудования благодаря простому повторному запуску
Простая и быстрая идентификация благодаря большим поверхностям для маркировки
Подходящее устройство для любого приложения благодаря широкому диапазону номинального тока от 0,5 до 16 А
Экономия пространства до 30 % по сравнению с защитными автоматическими выключателями благодаря малой ширине 12,3 мм